Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Cassette 2500A, IZMX404 zonder stuurkabelaansluiting
| Productnaam |
Eaton Moeller series IZMX/INX cassette
|
| Catalogusnummer |
183961
|
| EAN |
4015081782826
|
| Productlengte/-diepte |
584 mm
|
| Hoogte van product |
597 mm
|
| Breedte van product |
521 mm
|
| Gewicht van product |
35 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
IZMX-CAS404-2500-1
|
| Type |
Toebehoren
|
| Aantal polen |
Vierpolig
|
| Ampèrewaarde |
2500 A
|
| Nominale stroom |
2500 A
|
| Kenmerken |
Uitvoering als inbouwapparaat
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Gebruikt met |
IZMX40…4-…W
INX40…4-…W Vierpolig |
| Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit |
Railaansluiting
|
| Montagemethode |
Uitrijdbaar
|
| Montagemethode |
Uitrijdbaar
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Uitrijtechniek
|