Eaton Moeller® series M30 Signaalkeuzeschakelaar, RMQ-Titan, met draaigreep, terugverend, 3 standen, blauw, Frontring metaal
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M30 illuminated selector switch
|
| Catalogusnummer |
187115
|
| EAN |
4015081821648
|
| Productlengte/-diepte |
36 mm
|
| Hoogte van product |
47 mm
|
| Breedte van product |
46 mm
|
| Gewicht van product |
0.042 kg
|
| Certificering |
IEC/EN 60947
VDE 0660 CSA file No. 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 GL IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL geregistreerd CSA certified |
| Modelcode |
M30C-FWLK3-B
|
| Type |
Signaalkeuzeschakelaar
|
| Kleur bedieningselement |
Blauw
|
| Uitvoering actuator |
Terugverend
veerretour |
| 10.10 Temperatuurstijging |
Niet toepasbaar.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Op aanvraag
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| Uitgerust met: |
Frontring
|
| Bedrijfsfrequentie |
2000 schakelingen/uur
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja |
| Actuatortype |
Tuimelschakelaar
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Kracht voor positieve opening - min |
0 N
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Openingsdiameter |
30 mm
|
| Bedrijfskoppel |
0.3 Nm
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Schakelhoek |
40 °
|
| Kleur frontring |
Titanium
|
| Schokbestendigheid |
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms |
| Materiaal frontring |
Metaal
|
| Model |
Met draaigreep
vlakke voorzijde |
| Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Beschermingsgraad |
NEMA 4X, 13
|
| Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP66
|
| Functies |
Vaste/terugverende functie, kan worden gewijzigd met coderingsdelen M22-XC-Y
|
| Kleur van melder |
Blauw
|
| Lenstype |
Rond
|
| Levensduur, mechanische |
100.000 schakelingen
|
| Aantal schakelposities |
3
|
| Formaat |
Afmetingen voorzijde: Ø 36 mm
|
| Productcategorie |
RMQ-Titan
|
| Geschikt voor |
Verlichting
|