Document downloaden () van 20

188097
Model Code: M30I-FDR-B

Eaton Moeller® series M30 Drukknop, RMQ-Titan, vlak, vast, blauw, blanco, Voorring roestvrij staal

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M30 pushbutton
Catalogusnummer
188097
EAN
4015081857753
Productlengte/-diepte
36 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
46 mm
Gewicht van product
0.041 kg
Certificering
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL geregistreerd
CSA certified
Modelcode
M30I-FDR-B

Productspecificaties

Type
Drukknop
Kleur bedieningselement
Blauw
Uitvoering actuator
Vast
Schakelfunctie vergrendelend
Uitgerust met:
Frontring
Bedrijfsfrequentie
1800 schakelingen/uur
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Aansluiting op SmartWire-DT
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja
Bedieningskracht
5 N
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Kracht voor positieve opening - min
0 N
Aantal commandoposities
1
Openingsdiameter
30.5 mm
Kleur frontring
Roestvrij staal
Schokbestendigheid
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
Materiaal frontring
Metaal
Model
Vlak
vlakke voorzijde
Inbouwpositie
Zoals vereist
Beschermingsgraad
IP69
IP66
IP67
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP67
NEMA 4X, 13
Belettering
Blanco
Uitvoering frontelement
Vlak
Functies
De vaste/terugverende functie kan op het apparaat worden gewijzigd
Lenstype
Rond
Levensduur, mechanische
1.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Afmetingen voorzijde: Ø 36 x 3 mm

Productspecificatie exporteren