Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

192523
NZMN2-MX90-NA

Eaton Moeller series vermogensschakelaar (MCCB), PXR20, elektronisch, NZMN2, 90 A, driepolig, 690 V, schroefaansluiting, UL/CSA

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series NZM molded case elektronische vermogensautomaat
Catalogusnummer
192523
EAN
4015081932511
Productlengte/-diepte
149 mm
Hoogte van product
195 mm
Breedte van product
105 mm
Gewicht van product
2.509 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
UL 489
UL listed
UL508
Specially designed for North America
CSA (Class No. 1432-01)
UL (File No. E31593)
CSA certified
IEC 60947-2
CSA (File No. 22086)
UL/CSA
UL (Category Control Number DIVQ)
IEC
Modelcode
NZMN2-MX90-NA

Aanvullende informatie

Functies
Fase-uitvalgevoelig
Hoogvermogen-schakelaar
Motorbeveiliging

Leveringsprogramma

Ampèrewaarde
90 A
Toepassing
Aftakcircuits, voedingscircuits
Uitvoering frame beveiligingsschakelaar
NZM2
Uitgerust met:
Thermische beveiliging
Aantal polen
Driepolig
Beveiligingssysteem
Elektronische beveiliging
Speciale voorzieningen
  • Nom. bedrijfsstroom = nom. ononderbroken stroom: 90 A
  • Schakelaars voldoen aan UL/CSA en de IEC-voorschriften. De IEC-waarden voor schakelprestaties staan op het typeplaatje.
Type
Vermogensautomaat

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
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
Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
6,68 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
90 A

Technical data - electrical

Ampèrewaarde
90 A
Richting van inkomende voeding
Zoals vereist
Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit
Schroefaansluiting
Type handgreep
Tuimelhendel
Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - max
1620 A
Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - min
180 A
Instelling overbelastingsstroom (Ir) - max
90 A
Instelling overbelastingsstroom (Ir) - min
36 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominale bedrijfsspanning bij AC-3, 230 V
22 kW
Nominale bedrijfsspanning bij AC-3, 400 V
45 kW
Nominale bedrijfsspanning Ue (UL) - max
480 V
Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 440 V, 50/60 Hz
150 kA
Instelling onvertraagde kortsluiting - max
1260 A
Instelling onvertraagde kortsluiting - min
180 A
Voltage-classificatie
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Beschermingsgraad
IP20
Montagemethode
Vast
Inbouwapparaat vaste inbouwtechniek
Speciale voorzieningen
  • Nom. bedrijfsstroom = nom. ononderbroken stroom: 90 A
  • Schakelaars voldoen aan UL/CSA en de IEC-voorschriften. De IEC-waarden voor schakelprestaties staan op het typeplaatje.
Techniek uitschakelen
Elektronisch

Productspecificatie exporteren

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Product authenticeren

Voer uw 16- of 17-cijferige serienummer in
Het serienummer dat u invoert, mag geen speciale tekens bevatten. Het serienummer dat u heet ingevoerd is niet correct; het moet een getal van 16 of 17 cijfers zijn. Het door u ingevoerde serienummer is niet gevonden. Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het door u ingevoerde serienummer komt niet overeen met het product. Controleer het serienummer van uw product en probeer het opnieuw. Klik hier om naar de productpagina te navigeren voor het serienummer dat u heeft ingevoerd Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp.
Serienummer
Reset Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het serienummer wordt niet door Eaton herkend en is ongeldig. Gebruik dit formulier Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voer de 6-cijferige authenticatiecode in
Het product dat u heeft ingevoerd is verdacht! Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. De authenticatiecode die u invoert, komt niet overeen met onze gegevens voor dit serienummer. Probeer opnieuw, of Dit probleem melden voor verdere hulp. Ongeldige authenticatiecode. De lengte moet 6 tekens zijn Dit probleem melden voor verdere hulp. Authenticatiecode is vereist Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voltooi de CAPTCHA-uitdaging voordat u zich kunt aanmelden.
x
Een probleem melden
Vul uw volledige naam in.
x
Bedankt, uw probleem is gemeld. Ons productteam neemt zo snel mogelijk contact met u op.