Reset
Eaton Moeller series xEffect - FRBm6/M RCBO - aardlekschakelaar met overstroombeveiliging. RCBO B 13A 1+N 30mA gevoeligheid F, G
| Productnaam |
Eaton Moeller series xEffect - FRBmM aardlekautomaat - aardlekschakelaar met overstroombeveiliging
|
| Catalogusnummer |
193485
|
| EAN |
9010238024588
|
| Productlengte/-diepte |
80 mm
|
| Hoogte van product |
75 mm
|
| Breedte van product |
35 mm
|
| Gewicht van product |
0.198 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
CE
EN45545-2 IEC 61373 |
| Modelcode |
FRBmM-D13/1N/003-F
|
| Toepassing |
Schakelsysteem industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
|
| Basisfunctie |
Combi-RCD/MCB-apparaten
|
| Aantal polen |
Enkelpolig + N
|
| Aantal polen (beveiligd) |
1
|
| Aantal polen (totaal) |
2
|
| Schakelaareigenschappen |
D
|
| Nominale stroom |
13 A
|
| Nominale foutstroom |
0.03 A
|
| Type |
RCBO
|
| Type spanning |
AC
|
| Voltage-classificatie |
240 V - 240 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
240 V
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
500 V
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4 Kv
|
| Frequentie |
50 Hz
|
| Type lekstroom |
A
|
| Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60947-2) |
15 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 60947-2) |
10 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009) |
10 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009-1) |
10 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (IEC 60947-2) |
10 kA
|
| Capaciteit stroomstoot |
3 kA
|
| Onderbrekingskenmerk |
Onvertraagd
|
| Mate van vervuiling |
2
|
| Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
2
|
| Ingebouwde diepte |
75.5 mm
|
| Montagemethode |
DIN-rail
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min |
1 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max |
25 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min |
1 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max |
25 mm²
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
13 A
|
| Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Classificatie stroombegrenzer |
3
|
| Kenmerken |
Gelijktijdig schakelen naar N (neutraal)
Tegen ongewenste uitschakeling |