Reset
RCBO B 25 A 1+N 300 mA gevoeligheid F. FRBmM-B25/1N/03-F
Productnaam |
Eaton Moeller series xEffect-FRBm6/M aardlekautomaat - Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging
|
Catalogusnummer |
193503
|
EAN |
9010238025868
|
Productlengte/-diepte |
80 mm
|
Hoogte van product |
75 mm
|
Breedte van product |
35 mm
|
Gewicht van product |
0.204 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Certificering |
CE
EN45545-2 IEC 61373 |
Modelcode |
FRBmM-B25/1N/03-F
|
Toepassing |
Schakelsysteem industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
|
Basisfunctie |
Combi-RCD/MCB-apparaten
|
Aantal polen |
Enkelpolig + N
|
Aantal polen (beveiligd) |
1
|
Aantal polen (totaal) |
2
|
Schakelaareigenschappen |
B
|
Nominale stroom |
25 A
|
Nominale foutstroom |
0.3 A
|
Type |
RCBO
|
Type spanning |
AC
|
Voltage-classificatie |
240 V - 240 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
240 V
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
500 V
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4 Kv
|
Frequentie |
50 Hz
|
Type lekstroom |
A
|
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60947-2) |
10 kA
|
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 60947-2) |
10 kA
|
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009) |
10 kA
|
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009-1) |
10 kA
|
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (IEC 60947-2) |
10 kA
|
Capaciteit stroomstoot |
3 kA
|
Onderbrekingskenmerk |
Onvertraagd
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
2
|
Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
2
|
Ingebouwde diepte |
75.5 mm
|
Montagemethode |
DIN-rail
|
Beschermingsgraad |
IP20
|
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min |
1 mm²
|
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max |
25 mm²
|
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min |
1 mm²
|
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max |
25 mm²
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
25 A
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|