Reset

Eaton Moeller® series EASY stuurrelais/mini-PLC easyE4 met display (uitbreidbaar, Ethernet), 24 V DC, digitale ingangen: 8, waarvan als analoog te gebruiken: 4, schroefaansluiting
Productnaam |
Eaton Moeller® series EASY stuurrelais/mini-PLC
|
Catalogusnummer |
197213
|
EAN |
4015081939466
|
Productlengte/-diepte |
58 mm
|
Hoogte van product |
90 mm
|
Breedte van product |
72 mm
|
Gewicht van product |
0.2 kg
|
Voldoet aan: |
Eaton supports the product until its end of life
|
Certificering |
CSA-C22.2 No. 61010
EN 61010 IEC/EN 61000-6-2 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-30 IEC/EN 61000-4-2 CULus per UL 61010 IEC 60068-2-6 IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 61131-2 EN 50178 UL geregistreerd UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 UL File No.: E205091 DNV GL CE UL hazardous location class I UL hazardous location group A (acetylene) UL hazardous location group D (propane) UL hazardous location group C (ethylene) UL hazardous location division 2 UL hazardous location group B (hydrogen) |
Opmerkingen bij catalogus |
Nauwkeurigheid van de realtimeklok afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Schommelingen tot ± 5 s/dag (± 0,5 uur⁄jaar) zijn mogelijk
|
Modelcode |
EASY-E4-DC-12TC1
|
Kenmerken |
Parallelschakeling van transistoruitgangen met ohmse belasting, inductieve belasting met extern ontstoringscircuit, combinatie binnen een groep - Groep 1: Q1 tot Q4
geschikt voor netwerk (Ethernet) Uitbreidbaar Weergave-indicator van 6 regels x 16 tekens |
Uitgerust met: |
Toetsenbord
Display Realtimeklok Timer |
Functies |
Thermische onderbreking
|
Indicatie |
Het LCD-display wordt gebruikt als indicatie van de uitgangsstatus van transistoruitgangen
Het LCD-scherm wordt gebruikt als indicatie van de status van digitale ingangen 24 V DC |
Beschermingsgraad |
IP20
|
Displaytemperatuur - min |
0 °C
|
Mediumtemperatuur - min |
55 °C
|
Uitvoering scherm |
Monochroom
|
Arbeidsfactor |
100 % (inductieve belasting volgens EN 60947-5-1, met extern dempelement)
100 % (inductieve belasting volgens EN 60947-5-1, zonder extern dempelement, T0.95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 H) 100 % (inductieve belasting volgens EN 60947-5-1, zonder extern dempelement, DC-13, T0.95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1,15 H) |
Frequentieteller |
Kabellengte: ≤ 20 m (afgeschermd, digitale ingangen 24 V DC)
Aantal: 4 (I1, I2, I3, I4 - digitale ingangen 24 V DC) Pulspauzeverhouding: 1:1 (digitale ingangen 24 V DC) Pulsvorm: vierkant (digitale ingangen 24 V DC) Tellerfrequentie: 5 kHz (digitale ingangen 24 V DC) |
Isolatieweerstand |
Volgens EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
|
Montagemethode |
Schroefbevestiging met bevestigingsbeugels ZB4-101-GF1 (accessoires)
DIN-railbevestiging (volgens IEC/EN 60715, 35 mm) Frontinbouw mogelijk Wand-/directmontage mogelijk Railmontage mogelijk |
Montagemethode |
Schroefbevestiging met bevestigingsbeugels ZB4-101-GF1 (accessoires)
DIN-railbevestiging (volgens IEC/EN 60715, 35 mm) Frontinbouw mogelijk Wand-/directmontage mogelijk Railmontage mogelijk |
Bedrijfsfrequentie |
Afhankelijk van de cyclustijd van het basisapparaat
Afhankelijk van de cyclus- en verzendtijd van de uitbreidingsapparaten Afhankelijk van het ontstoringscircuit (inductieve belasting volgens EN 60947-5-1, met extern dempelement, max. schakelfrequentie, max. inschakelduur) |
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
2
|
Productcategorie |
Stuurrelais easyE4
|
Protocol |
TCP/IP
MODBUS |
Reststroom |
0,1 mA (op signaal "1" per kanaal)
|
Restrimpelstroom |
5 % (transistoruitgangen)
≤ 5% |
Resolutie |
|
Software |
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
|
Type |
easyE4 basisapparaat
|
Gebruikt met |
easyE4
|
Type spanning |
DC
|
Vallen en kantelen |
50 mm valhoogte, valhoogte volgens IEC/EN 60068-2-31
|
Valhoogte (IEC/EN 60068-2-32) - max |
0.3 m
|
Inbouwpositie |
Verticaal
Horizontaal |
Schokbestendigheid |
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 11 ms, 18 impacts
|
Trillingsbestendigheid |
10 - 57 Hz, 0,15 mm constante amplitude
57 - 150 Hz, 2 g constante versnelling Volgens IEC/EN 60068-2-6 |
Luchtdruk |
795 - 1080 hPa (in bedrijf)
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
55 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
70 °C
|
Omgevingscondities |
Condensatie: voorkomen met passende maatregelen
Lucht- en kruipwegen volgens EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201 |
Relatieve vochtigheid |
5 - 95% (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)
|
Luchtafvoer |
8 kV
|
Burst-impuls |
Volgens IEC / EN 61000-4-4
2 kV, voedingskabel 2 kV, signaalkabel |
Contactontlading |
6 kV
|
Elektromagnetische velden |
3 V/m bij 1,4 - 2 GHz (volgens IEC EN 61000-4-3)
10 V/m bij 0,8 - 1,0 GHz (volgens IEC EN 61000-4-3) 1 V/m bij 2,0 - 2,7 GHz (volgens IEC EN 61000-4-3) |
Immuniteit voor leidinggeleide interferentie |
10 V (volgens IEC/EN 61000-4-6)
|
Radio-interferentieklasse |
Class B (EN 61000-6-3)
|
Surgeclassificatie |
0,5 kV, voedingskabels, symmetrisch, energierijke pulsen (surge), EMC
Volgens IEC/EN 61000-4-5, energierijke pulsen (surge), EMC 1 kV, voedingskabels, asymmetrisch, energierijke pulsen (surge), EMC |
Spanningsdalingen |
20 ms
≤ 10 ms, overbrugging spanningsdips |
Aansluitvermogen |
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), massief
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), flexibel met adereindhuls |
Formaat schroevendraaier |
3,5 x 0,8 mm, aansluitschroef
|
Aanhaalmoment |
0,6 Nm, schroefklemmen
|
Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open) |
0.5 A
|
Warmteafgifte |
3,4 W (bij 24 V DC)
|
Inschakelstroom |
12,5 A (voor 6 ms)
|
Opgenomen vermogen |
2 W
|
Vermogensverlies |
2 W
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
Max. 0,5 A bij signaal "1" DC per kanaal
|
Toegekende bedrijfsspanning |
24 V DC (-15%/+ 20% - voeding)
24 V DC (transistoruitgangen) 20,4 - 28,8 V DC (transistoruitgangen) 24 V DC (digitale ingangen) 20,4 - 28,8 V DC |
Voedingsstroom |
24/44 mA, normaal/max., op 1 signaal, transistoruitgangen
18/32 mA, normaal/max., op 0 signaal, transistoruitgangen |
Voedingsspanning bij AC 50 Hz - min |
0 VAC
|
Voedingsspanning bij AC 50 Hz - max |
0 VAC
|
Voedingsspanning bij DC - min |
20.4 VDC
|
Voedingsspanning bij DC - max |
28.8 VDC
|
Kortsluitstroom |
6,8 A, transistoruitgangen
|
Kortsluitbeveiliging |
≥ 1A (T), zekering, voedingsspanning
Ja, elektronisch (Q1 - Q4), transistoruitgangen |
Kortsluitafschakelstroom |
0,7 ≤ Ie ≤ 1,7 per uitgang, voor Ra ≤ 10 mΩ, afhankelijk van het aantal actieve kanalen en hun belasting, transistoruitgangen
|
Aansluittype |
Schroefklem
Ethernet: RJ45-stekker, 8-polig |
Snelheid gegevenstransmissie |
10/100 MBit/s
|
Kabellengte |
= 30 m, afgeschermd, analoge ingangen
100 m, niet afgeschermd, digitale ingangen 24 V DC |
Kabeltype |
CAT5
|
Nauwkeurigheid |
± 2 %, (I7, I8) ± 0,12 V, van actuele waarde, binnen een enkel apparaat (analoge ingangen)
± 3 %, van actuele waarde, twee easy-apparaten (analoge ingangen) ± 2 s/dag, kortstondig vermogen naar ingangen (± 0,2 uur⁄jaar) ± 1 %, herhalingsnauwkeurigheid van tijdrelais (van waarden) |
Omvormingen |
Elke CPU-cyclus, Analoge ingangen
|
Vertragingstijd |
0,015 ms typ., digitale ingangen 24 V DC (I1 - I8), omschakeltijd van 1 tot 0, debounce UIT
20 ms typ., digitale ingangen 24 V DC (I1 - I8), omschakeltijd van 1 tot 0, debounce AAN 0,015 ms typ., digitale ingangen 24 V DC (I1 - I8), omschakeltijd van 0 tot 1, debounce UIT 20 ms typ., digitale ingangen 24 V DC (I1 - I8), omschakeltijd van 0 tot 1, debounce AAN |
Incrementele teller |
Pulspauzeverhouding: 1:1
Pulsvorm: Vierkant (kwadratisch) Waardebereik: -2147483648 tot +2147483647 Aantal telleringangen: 2 (I1 + I2, I3 + I4) Signaaloffset: 90° Tellerfrequentie: ≤ 5 kHz |
Incrementaalgever |
Kabellengte: ≤ 20 m (afgeschermd)
|
Ingang |
Spanning (gelijkstroom)
|
Ingangsstroom |
1 mA (analoge ingangen)
3,3 mA (I1 - I4, bij 24 V DC, bij signaal 1) 2,2 mA (I5 - I8, bij 24 V DC, bij signaal 1) 80 mA |
Ingangsimpedantie |
13,3 kΩ
|
Ingangsspanning |
Status 0: ≤ 15 V DC (I1 - I4, digitale ingangen, 24 V DC)
Status 0: ≤ 8 V DC (I5 - I8, digitale ingangen, 24 V DC) Status 1: ≥ 15 V DC (I1 - I4, digitale ingangen, 24 V DC) Signaal 0: ≤ 5 V DC (I1 - I8, digitale ingangen, 24 V DC) |
Lampbelasting |
Max. 3 W (zonder Rv per kanaal)
|
Aantal ingangen (analoog) |
0
4 |
Aantal ingangen (digitaal) |
8
|
Aantal uitgangen (analoog) |
0
|
Aantal uitgangen (digitaal) |
4
|
Uitgang |
Parallelle aansluiting van max. 4 transistoruitgangen
2 A, max. totaalstroom, uitgangen 4 transistoruitgangen Spanning Stroom |
Uitgangsspanning |
U = Uₑ - 1 V (signaal 1 aan Iₑ = 0,5 A, transistoruitgangen)
Max. 2,5 V (bij status 0 per kanaal, transistoruitgangen) |
Snelle telleringangen |
1:1 (pulspauze-verhouding)
10 kHz, tellerfrequentie ≤ 20 m (kabellengte, afgeschermd) -2147483648 - 2147483647 (bereik) Vierkant (pulsvorm) Aantal: 4 (I1, I2, I3, I4 - digitale ingangen 24 V DC) |
Signaalbereik |
0 - 10 V DC, analoge ingangen
|
Gebruiksfactor |
0,25 (inductieve last conform EN 60947-5-1, zonder extern dempelement, DC-13, T0,95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1,15 H)
0,25 (inductieve last conform EN 60947-5-1, zonder extern dempelement, T0,95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 H) 1 (inductieve belasting volgens EN 60947-5-1, met extern dempelement) |
Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
Potentiaalisolatie |
Tussen transistoruitgangen en Ethernet: ja
Tussen digitale ingangen 24 V DC en Ethernet: ja Tussen transistoruitgangen en bedieningsknoppen: ja Tussen transistoruitgangen en voeding: ja Tussen analoge ingangen en uitgangen: ja Tussen transistoruitgangen en uitbreidingsapparaten: ja Tussen digitale ingangen 24 V DC en uitbreidingsapparaten: ja Tussen analoge ingangen en uitbreidingsapparaten: ja Tussen digitale ingangen 24 V DC: nee Tussen transistoruitgangen en ingangen: ja Tussen transistoruitgangen: nee Tussen digitale ingangen 24 V DC en voeding: nee Tussen analoge ingangen: nee Tussen analoge ingangen en geheugenkaart: nee Tussen transistoruitgangen en geheugenkaart: ja Tussen digitale ingangen 24 V DC en uitgangen: ja Tussen analoge ingangen en Ethernet: ja Tussen digitale ingangen 24 V DC en geheugenkaart: nee Tussen analoge ingangen en voeding: nee |
Bescherming tegen ompoling |
Voor transistoruitgangen (Let op: Er ontstaat kortsluiting als 0 V/massa op de uitgangen wordt gezet in het geval dat de voedingsspanning op de verkeerde polen is aangesloten)
Ja, voor voedingsspanning (Siemens MPI optioneel) |
Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
2 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|