Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20

197221
Model Code: EASY-E4-AC-8RE1

Eaton Moeller®-serie EASY I/O-uitbreiding, voor gebruik met easyE4, 100 - 240 V AC, 110 - 220 V DC (cULus: 100-110 V DC), ingangen uitbreiding (aantal) digitaal: 4, schroefklem

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller®-serie EASY I/O-uitbreiding
Catalogusnummer
197221
EAN
4015081939435
Productlengte/-diepte
58 mm
Hoogte van product
90 mm
Breedte van product
36 mm
Gewicht van product
0.125 kg
Certificering
IEC/EN 61000-4-2
CULus per UL 61010
EN 61010
IEC 60068-2-30
IEC 60068-2-6
IEC 60664
IEC/EN 61000-6-3
EN 50178
IEC 60068-2-27
IEC/EN 61131-2
CSA-C22.2 No. 61010
IEC/EN 61000-6-2
UL geregistreerd
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
UL File No.: E205091
DNV GL
CE
UL hazardous location group C (ethylene)
UL hazardous location class I
UL hazardous location division 2
UL hazardous location group B (hydrogen)
UL hazardous location group A (acetylene)
UL hazardous location group D (propane)
Opmerkingen bij catalogus
uitgerust met twee gecontroleerde relais
Modelcode
EASY-E4-AC-8RE1

Features & Functions

Kenmerken
Uitbreidbaar
Uitbreidingsapparaat
Uitgerust met:
Relaisuitgang

General information

Beschermingsgraad
IP20
Ingangsfrequentie
50/60 Hz (digitale ingangen), bij 115/230 V AC)
50/60 Hz (digitale ingangen), bij 24 V gelijkstroom)
Isolatieweerstand
Volgens EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Levensduur, elektrisch
25.000 schakelingen (TL-lampbelasting 10 x 58 W bij 230/240 V AC, met voorschakelapparatuur)
25.000 schakelingen (gloeilamplast bij 500 W, 115/120 V AC)
25.000 schakelingen (gloeilamplast bij 1000 W, 230/240 V AC)
25.000 schakelingen (TL-lampbelasting 1 x 58 W bij 230/240 V AC, conventioneel, gecompenseerd)
25.000 schakelingen (TL-lampbelasting 10 x 58 W bij 230/240 V AC, ongecompenseerde)
Levensduur, mechanische
1.000.000 schakelingen
Montagemethode
Frontinbouw mogelijk
Railmontage mogelijk
Schroefbevestiging met bevestigingsbeugels ZB4-101-GF1 (accessoires)
Wand-/directmontage mogelijk
DIN-railbevestiging (volgens IEC/EN 60715, 35 mm)
Montagemethode
Frontinbouw mogelijk
Railmontage mogelijk
Schroefbevestiging met bevestigingsbeugels ZB4-101-GF1 (accessoires)
Wand-/directmontage mogelijk
DIN-railbevestiging (volgens IEC/EN 60715, 35 mm)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
2
Productcategorie
Stuurrelais easyE4
Protocol
MODBUS
TCP/IP
Bescherming
B16 installatieautomaat of 8 A (T) zekering, beveiliging van een uitgangsrelais
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6 kV (contactspoel)
Restrimpelstroom
≤ 5%
Software
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
Schakelfrequentie
2 Hz, ohmse belasting/lampbelasting, relaisuitgangen
10 Hz, relaisuitgangen
0,5 Hz, inductieve belasting, relaisuitgangen
Type
easyE4-uitbreiding
Gebruikscategorie
B 300 Light Pilot Duty, UL/CSA-classificatiecodes voor stuurcircuits AC
R 300 Light Pilot Duty, UL/CSA-classificatiecodes voor stuurcircuits DC
Type spanning
AC

Ambient conditions, mechanical

Vallen en kantelen
50 mm valhoogte, valhoogte volgens IEC/EN 60068-2-31
Valhoogte (IEC/EN 60068-2-32) - max
0.3 m
Inbouwpositie
Verticaal
Horizontaal
Schokbestendigheid
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 11 ms, 18 impacts
Trillingsbestendigheid
57 - 150 Hz, 2 g constante versnelling
10 - 57 Hz, 0,15 mm constante amplitude
Volgens IEC/EN 60068-2-6

Climatic environmental conditions

Luchtdruk
795 - 1080 hPa (in bedrijf)
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
55 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C
Omgevingscondities
Condensatie: voorkomen met passende maatregelen
Lucht- en kruipwegen volgens EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Relatieve vochtigheid
5 - 95% (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Electro magnetic compatibility

Luchtafvoer
8 kV
Burst-impuls
2 kV, signaalkabel
2 kV, voedingskabel
Volgens IEC/EN 61000-4-4
Contactontlading
6 kV
Elektromagnetische velden
1 V/m bij 2,0 - 2,7 GHz (volgens IEC EN 61000-4-3)
10 V/m bij 0,8 - 1,0 GHz (volgens IEC EN 61000-4-3)
3 V/m bij 1,4 - 2 GHz (volgens IEC EN 61000-4-3)
Immuniteit voor leidinggeleide interferentie
10 V (volgens IEC/EN 61000-4-6)
Radio-interferentieklasse
Class B (EN 61000-6-3)
Surgeclassificatie
Volgens IEC/EN 61000-4-5, energierijke pulsen (surge), EMC
1 kV, voedingskabels, symmetrisch, energierijke pulsen (surge), EMC
2 kV, voedingskabels, asymmetrisch, energierijke pulsen (surge), EMC
Spanningsdalingen
10 ms

Terminal capacities

Aansluitvermogen
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), massief
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), flexibel met adereindhuls
Formaat schroevendraaier
3,5 x 0,8 mm, aansluitschroef
Aanhaalmoment
0,6 Nm, schroefklemmen

Electrical rating

Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open)
5 A
Inschakelstroom
12,5 A (voor 6 ms)
Opgenomen vermogen
3 W
Nominale uitschakelstroom
200000 schakelingen bij DC-13, 24 V DC, 1 A (500 Ops./h)
300000 schakelingen bij AC-15, 250 V AC, 3 A (600 schakelingen/h)
Nominale isolatiespanning (Ui)
240 V
Toegekende bedrijfsspanning
100/110/115/120/230/240 AC (-15%/+10%)
240 V AC
Max. 300 V DC
85 - 264 V AC
110/120 V DC (voeding)
Max. 300 V AC
Voedingsfrequentie
50/60 Hz (± 5%)
Voedingsspanning bij AC 50 Hz - min
85 VAC
Voedingsspanning bij AC 50 Hz - max
264 VAC
Voedingsspanning bij DC - min
85 VDC
Voedingsspanning bij DC - max
264 VDC
Ononderbroken stroom
8 A AC, bij 240 V AC (UL/CSA)
1 A DC, bij R 300 (UL/CSA)
5 A AC, max. thermische continustroom cos ϕ = 1 bij B 300 (UL/CSA)
8 A DC, bij 24 VDC (UL/CSA)

Short-circuit rating

Kortsluitbeveiliging
≥ 1A (T), zekering, voedingsspanning

Communication

Aansluittype
Schroefklem

Cable

Kabellengte
≤ 100 m per ingang (I1 - I4, debounce AAN), digitale ingangen 115/230 V AC
≤ 60 m per ingang (I1 - I4), digitale ingangen 115/230 V AC
40 m (max. toegestaan per ingang R1 tot R12), digitale ingangen 115/230 V AC

Input/Output

Vertragingstijd
25 ms typ., Digitale ingangen 100 - 240 V AC 50 Hz (I1 - I4), Omschakeltijd van 0 tot 1, Debounce UIT
21 ms typ., Digitale ingangen 100 - 240 V AC 60 Hz (I1 - I4), Omschakeltijd van 0 tot 1, Debounce UIT
0,5 ms typ., digitale ingangen 100 - 240 V DC (I1 - I4), omschakeltijd van 1 tot 0, debounce UIT
0,5 ms typ., digitale ingangen 100 - 240 V DC (I1 - I4), omschakeltijd van 0 tot 1, debounce UIT
21 ms typ., Digitale ingangen 100 - 240 V AC 60 Hz (I1 - I4), Omschakeltijd van 1 tot 0, Debounce UIT
25 ms typ., Digitale ingangen 100 - 240 V AC 50 Hz (I1 - I4), Omschakeltijd van 1 tot 0, Debounce UIT
Ingangsstroom
6 x 0,5 mA (I1 - I4, bij 230 V AC, 50 Hz, bij signaal 1)
4 x 0,2 mA (I9 - I12, bij 115 V AC, 60 Hz, bij signaal 1)
Ingangsspanning
Conditie 1: 79 - 264 V AC, digitale ingangen, 115/230 V AC)
Conditie 0: 0 - 40 V AC, digitale ingangen, 115/230 V AC)
Maak-/verbreekvermogen
3600/360 VA (AC, bij B 300)
28/28 VA (DC, bij R 300)
Aantal ingangen (analoog)
0
Aantal ingangen (digitaal)
4
Aantal uitgangen (analoog)
0
Aantal uitgangen (digitaal)
4
Uitgang
Relaisuitgangen in groepen van 1
4 relaisuitgangen
> 500 mA (relaisuitgangen, aanbevolen voor belasting: 12 V AC/DC)
Spanning
Stroom
Parallelle schakeling
Niet toegestaan

Safety

Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Potentiaalisolatie
Tussen digitale ingangen 115/230 V AC en basiseenheid: ja
Basisisolatie: 600 V AC (relaisuitgangen)
Tussen relaisuitgangen en uitbreidingsapparaten: ja
Tussen relaisuitgangen en voeding: ja
Tussen relaisuitgangen: ja
Tussen relaisuitgangen en ingangen: ja
Tussen digitale ingangen 115/230 V AC en uitbreidingsapparaten: ja
Tussen digitale ingangen 115/230 V AC en uitgangen: ja
Tussen digitale ingangen 115/230 V AC: nee
Tussen digitale ingangen 115/230 V AC en voeding: nee
Veilige scheiding volgens EN 50178: 300 V AC (relaisuitgangen)
Bescherming tegen ompoling
Ja, voor voedingsspanning (Siemens MPI optioneel)
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Veilige isolatie
300 V AC, tussen twee contacten, volgens EN 50178
300 V AC, tussen spoel en contact, volgens EN 50178

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
1 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
3 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Product authenticeren

Voer uw 16- of 17-cijferige serienummer in
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance.
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance.
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.

eCAD model

Installatiehandleidingen

Installation videos

mCAD model

Meldingen over einde levensduur

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.