Document downloaden () van 20

199273
Model Code: DILM11-11(RDC24)-PI

Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar, 3-polig, 380 V 400 V 5 kW, 1 no, 1 nc, RDC 24: 24 - 27 V DC, DC-bekrachtiging, Push-in klemmen

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar
Catalogusnummer
199273
EAN
4015081973576
Productlengte/-diepte
115 mm
Hoogte van product
85 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.546 kg
Certificering
VDE 0660
IEC/EN 60947
UL geregistreerd
CSA certified
UL Category Control No.: NLDX
CE marking
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
Opmerkingen bij catalogus
Tevens getest volgens AC-3e.
Modelcode
DILM11-11(RDC24)-PI

Features Functions

Uitgerust met:
Spiegelcontact
Aantal polen
Driepolig

General

Toepassing
Magneetschakelaars voor motoren
Formaat frame
FS2
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
Verbinding
Push-in klemmen
Bedrijfsfrequentie
5000 mechanische schakelingen/uur (DC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, bescherming tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Geschikt voor
Ook motoren met rendementsklasse IE3
Gebruikscategorie
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
Type spanning
DC

Ambient conditions, mechanical

Schokbestendigheid
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
6,5 g, no hoofdcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
8 g, no hulpcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
2 g, nc hulpcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Electro magnetic compatibility

Interferentie-emissie
Volgens EN 60947-1
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1

Terminal capacities

Aansluitvermogen (flexibel met ongeïsoleerde kunststof huls)
1 x (0,75 - 2,5) mm², hoofdstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², hoofdstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,5 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
2 x (0,5 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (1 - 6) mm², hoofdcontact
2 x (1 - 6) mm², hoofdcontact
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Aansluitvermogen (flexibel)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
1 x (1 - 10) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (1-6) mm²
Aansluitvermogen (massief)
1 x (1 - 6) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,5 - 0,25) mm²
2 x (1 - 6) mm²
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
20 - 14
18 - 8, hoofdcontact
Formaat schroevendraaier
3 x 0,5 mm, Aansluitschroef
3,0 x 0,5 mm, aansluitschroef

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
90 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
90 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
70 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
50 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
11 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
11 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
7 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
4.5 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947)
112 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
2.6 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
1.6 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
2.8 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
3 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
2.8 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
3.6 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V

Short-circuit rating

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
5 kA, 125 A max. fuse CLASS RK5, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 125 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
100 kA, 70 A CLASS J max. fuse, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A CLASS RK5, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 32 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
100 kA, 70 A CLASS J max. fuse, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A CLASS RK5, SCCR (UL/CSA)

Conventional thermal current Ith

Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
80 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
32 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
37 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
88 A

Magnet system

Boogtijd
10 ms
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
24 - 27 V DC (RDC 24)
0,7 - 1,2 V DC x Uc
0,7 - 1,2 V DC x Us
Stroomverbruik (aanspreekwaarde) bij DC
12 W
Stroomverbruik (afdichting) bij DC
0.9 W
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
27 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
27 V
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
47 ms
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
30 ms

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
0.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
1 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
7.5 HP

Communication

Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
In combinatie met DIL-SWD SmartWire DT-relaismodule

Contacts

Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
1

Safety

Veilige isolatie
400 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140
400 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140

Design verification

Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmteafvoergegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.