Document downloaden () van 20

199283
Model Code: DILM17-11(RDC24)-PI

Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar, 3-polig, 380 V 400 V 8,3 kW, 1 M, 1 V, RDC 24: 24 - 27 V DC, gelijkstroombekrachtiging, Push-In-klemmen

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar
Catalogusnummer
199283
EAN
4015081973675
Productlengte/-diepte
115 mm
Hoogte van product
85 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.546 kg
Certificering
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL geregistreerd
CSA certified
UL Category Control No.: NLDX
CE marking
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
Opmerkingen bij catalogus
Tevens getest volgens AC-3e.
Modelcode
DILM17-11(RDC24)-PI

Features Functions

Uitgerust met:
Spiegelcontact
Aantal polen
Driepolig

General

Toepassing
Magneetschakelaars voor motoren
Formaat frame
FS2
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
Verbinding
Push-in klemmen
Bedrijfsfrequentie
5000 mechanische schakelingen/uur (DC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Geschikt voor
Ook motoren met rendementsklasse IE3
Gebruikscategorie
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
Type spanning
DC

Ambient conditions, mechanical

Schokbestendigheid
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
6,5 g, no hoofdcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
8 g, no hulpcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
2 g, nc hulpcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

Interferentie-emissie
Volgens EN 60947-1
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1

Terminal capacities

Aansluitvermogen (flexibel met ongeïsoleerde kunststof huls)
1 x (0,5 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
2 x (0,5 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (1 - 6) mm², hoofdstroomkabels
2 x (1 - 6) mm², hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (0,5 - 1,5) mm², hoofdcontact
2 x (1 - 4) mm²
1 x (1 - 6) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (flexibel)
1 x (1 - 10) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (1-6) mm²
1 x (0,5 - 2,5) mm²
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,5 - 0,25) mm²
2 x (1 - 6) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (1 - 6) mm²
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 8, hoofdcontact
20 - 14
Formaat schroevendraaier
3,0 x 0,5 mm, aansluitschroef
3 x 0,5 mm, aansluitschroef

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
170 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
170 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
170 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
120 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
45 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
18 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
18 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
18 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
18 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
12 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
10 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
10 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
10 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
8 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V
35 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V
35 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V
35 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947)
238 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
8.7 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
2.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
3 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
5.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
6 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
6.5 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V

Short-circuit rating

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
5 kA, 125 A max. zekering klasse RK5, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 125 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
100 kA, 70 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A klasse RK5, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 32 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
100 kA, 70 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A klasse RK5, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V
63 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V
50 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
35 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V
35 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
80 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
32 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
37 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
88 A

Magnet system

Boogtijd
10 ms
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
24 - 27 V DC (RDC 24)
0,7 - 1,2 V DC x Uc
0,7 - 1,2 V DC x Us
Stroomverbruik (aanspreekwaarde) bij DC
12 W
Stroomverbruik (afdichting) bij DC
0.9 W
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
27 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
27 V
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
47 ms
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
30 ms

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
2 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
10 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
15 HP

Communication

Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
In combinatie met DIL-SWD SmartWire DT-relaismodule

Contacts

Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
1

Safety

Veilige isolatie
400 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
400 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140

Design verification

Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.