Eaton DC1 frequentieregelaar, 230 V AC, 1-fase, 15,3 A, 4 kW, IP66/NEMA 4X, radio-ontstoringsfilter, remchopper, 7-segment-display, extra printplaatbescherming, UV-bestendig, FS3
| Productnaam |
Eaton DC1 Variable frequency drive
|
| Catalogusnummer |
199409
|
| EAN |
4015081977987
|
| Productlengte/-diepte |
238 mm
|
| Hoogte van product |
310 mm
|
| Breedte van product |
210.5 mm
|
| Gewicht van product |
7 kg
|
| Certificering |
UL report applies to both US and Canada
UkrSEPRO EAC CE UL geregistreerd IEC/EN 61800-2 IEC/EN61800-5 CUL RoHS, ISO 9001 CE marking IEC/EN 61800-5-1 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 CSA-C22.2 No. 14 RCM UL UL 508C Certified by UL for use in Canada UL File No.: E172143 IEC/EN 61800-3 |
| Opmerkingen bij catalogus |
|
| Modelcode |
DC1-12015FB-A66OE1
|
| Kenmerken |
Parametrering: Veldbus
Parametrering: drivesConnect mobiel (App) Parametrering: Toetsenbord Parametrering: drivesConnect |
| Uitgerust met: |
7-digitaal beeldscherm
Radio-ontstoringsfilter UV-bestendigheid Remchopper IGBT-omvormer Extra printplaatbescherming PC-verbinding Remweerstand Interne DC-link Control Unit |
| Functies |
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
|
| Kabellengte |
100 m, afgeschermd, maximaal toegestane kabellengte
150 m, niet afgeschermd, maximaal toegestane kabellengte 300 m, niet afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel 200 m, afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestane kabellengte |
| Communicatie-interface |
Modbus RTU, ingebouwd
CANopen®, ingebouwd SmartWire-DT, optioneel OP-bus (RS485), ingebouwd |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Beschermingsgraad |
IP66
NEMA 4X |
| Electromagnetic compatibility |
1e en 2e omgeving (volgens EN 61800-3)
|
| Formaat frame |
FS3
|
| Inbouwpositie |
Verticaal
|
| Productcategorie |
Frequentieregelaars
|
| Productcategorie |
Frequentieregelaars
|
| Bescherming |
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
|
| Protocol |
CAN
Andere bussystemen Ethernet IP MODBUS |
| Radio-interferentieklasse |
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn.
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen C1: alleen voor geleide emissies |
| Geschikt voor |
branch circuits, (UL/CSA)
|
| Hoogte |
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 4000 m |
| Omgevingstemperatuur - min |
-20 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
60 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie
|
| Rendement |
97 % (η)
|
| Warmteafvoer bij stroom/snelheid |
107,6 W bij 50% stroom en 90% snelheid
139,5 W bij 100% stroom en 50% snelheid 188,3 W bij 100% stroom en 90% snelheid 52,2 W bij 25% stroom en 0% snelheid 62,2 W bij 25% stroom en 50% snelheid 65,6 W bij 50% stroom en 0% snelheid 83,3 W bij 50% stroom en 50% snelheid 99,4 W bij 100% stroom en 0% snelheid |
| Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting |
29.2 A
|
| Lekstroom bij aarde IPE - max |
4,7 mA
|
| Inschakelfrequentie netspanning |
Maximaal één keer per 30 seconden
|
| Netspanning - min |
200 V
|
| Netspanning - max |
240 V
|
| Bedrijfsmodus |
PM-motoren
SynRel-motoren U/f-regeling Sensorloze vectorbesturing (SLV) Snelheidsregeling met slipcompensatie BLDC-motoren |
| Uitgangsfrequentie - min |
0 Hz
|
| Uitgangsfrequentie - max |
500 Hz
|
| Uitgangsspanning (U2) |
240 V AC, 3-fase
230 V AC, 3-fase |
| Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting |
22.9 A
|
| Nominale regelnetspanning |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Nominale frequentie - min |
48 Hz
|
| Nominale frequentie - max |
62 Hz
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
15,3 A bij 150% overbelasting (bij een bedrijfsfrequentie van 6 kHz en een omgevingstemperatuur van +40 °C)
|
| Toegekende bedrijfsspanning |
230 V AC, 1-fase
240 V AC, 1-fase |
| Resolutie |
0,1 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
50 A, UL (klasse CC of J), veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), voedingsbedrading
|
| Startstroom - max |
175 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), gedurende 2,5 seconden elke 600 seconden, vermogensdeel
|
| Voedingsfrequentie |
50/60 Hz
|
| Schakelfrequentie |
8 kHz, 4 - 24 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, vermogensdeel, hoofdcircuit
|
| Uitvoering systeemconfiguratie |
AC-voedingssystemen met geaard middelpunt
|
| Nominale spanning - max |
240 V
|
| Toegewezen motorstroom IM bij 220 - 240 V, 60 Hz, 150% overbelasting |
15.2 A
|
| Toegewezen motorstroom IM bij 230 V, 50 Hz, 150% overbelasting |
14.8 A
|
| Schijnbaar vermogen bij 230 V |
5.98 kVA
|
| Schijnbaar vermogen bij 240 V |
6.24 kVA
|
| Remweerstand |
25 Ω
|
| Remkoppel |
Max. 100 % van werkbare stroom Ie, variabel, DC - Hoofdcircuit
Max. 30 % MN, standaard - hoofdstroomcircuit Max. 100% van nominale bedrijfsstroom Ie met externe remweerstand - hoofdstroomcircuit |
| Inschakeldrempel voor de remtransistor |
390 VDC
|
| Aantal ingangen (analoog) |
2 (parametreerbaar), 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Aantal ingangen (digitaal) |
4 (parametreerbaar), 10 - 30 V DC)
|
| Aantal uitgangen (analoog) |
1
|
| Aantal uitgangen (digitaal) |
1
|
| Aantal relaisuitgangen |
1 (parametreerbaar), S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|