Eaton Moeller® series M22 LED-element, wit, Frontmontage, 85-264VAC
Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 accessoire LED
|
Catalogusnummer |
216563
|
EAN |
4015082165635
|
Productlengte/-diepte |
38 mm
|
Hoogte van product |
10 mm
|
Breedte van product |
37 mm
|
Gewicht van product |
0.011 kg
|
Voldoet aan: |
CE-markering
|
Certificering |
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
CSA Std. C22.2 No. 94.-91 EN 60947-5 UL 508 IEC 60947-5 VDE CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR UL CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC 60947-5-1 CE CSA CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29184 |
Modelcode |
M22-LED230-W
|
Kleur |
Wit
|
Uitgerust met: |
Diode
Lichtbron |
Lichtkleur |
Wit
|
Beschermingsgraad |
IP20
|
Levensduur, elektrisch |
100.000 uur (bij 25 °C, volgens EN60064)
|
Bedrijfskoppel |
0.8 Nm
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
|
Type spanning |
AC
|
Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
Schokbestendigheid |
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 |
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
Aansluitvermogen (massief) |
0,75 - 2,5 mm²
|
Aansluitvermogen (meeraderig) |
0,5 - 2,5 mm²
|
Opgenomen vermogen |
Max. 0,33 W
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
500 V
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - min |
5 mA
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - max |
15 mA
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
264 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - min |
85 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max |
0 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - min |
0 V
|
Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
Aansluittype |
Frontbevestiging
|
Kracht voor positieve opening - min |
0 N
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
1 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|