Document downloaden () van 20

218289
Model Code: M22-XDP-R-GB5

Eaton Moeller® series M22 indicatieplaatje, Paddestoel rood, OFF M22-XDP-R-GB5

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 accessoire indicatieplaat
Catalogusnummer
218289
EAN
4015082182892
Productlengte/-diepte
24 mm
Hoogte van product
9 mm
Breedte van product
24 mm
Gewicht van product
0.002 kg
Certificering
UL/CSA certification not required
Modelcode
M22-XDP-R-GB5

Functies & kenmerken

Kleur
Rood
Belettering
UIT
Type inscriptie
Tekst
Taal
Engels
Vorm
Rond

Algemeen

Productcategorie
Accessoires
Geschikt voor
Paddenstoelvormige drukknop
Gebruikt met
M22(S)-D(R)P-…

Klimatologische milieu-omstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Ontwerpverificatie

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing; volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
Niet van toepassing; volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing; volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing; volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Niet van toepassing; volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.