Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

231663
DILEM-10-C(415V50HZ,480V60HZ)

Eaton Moeller® series DILEM magneetschakelaar, 415 V 50 Hz, 480 V 60 Hz, 3-polig, 380 V 400 V, 4 kW, Contacten N/O = normaal open= 1 no, Veerklemmen, wisselstroombekrachtiging

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILEM mini magneetschakelaar
Catalogusnummer
231663
EAN
4015082316631
Productlengte/-diepte
52 mm
Hoogte van product
58 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.17 kg
Certificering
IEC/EN 60947
CE
CSA Class No.: 3211-04
UL
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
CSA File No.: 012528
UL 508
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
Opmerkingen bij catalogus
Tevens getest volgens AC-3e.
Modelcode
DILEM-10-C(415V50HZ,480V60HZ)

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Contacten

Betrouwbaarheid regelcircuit
< 2 λ, < 1 storing bij 100.000.000 schakelingen (bij Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
1

Conventionele thermische stroom Ith

Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
40 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
16 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
19 A
Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open)
10 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
50 A

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
1.2 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.4 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
9 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
1.8 W

Elektrische waarde

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
90 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
90 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
64 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
42 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominaal maakvermogen tot 440 V (cos phi volgens IEC/EN 60947)
110 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
2,5 A bij 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 2 contacten in serie)
0,5 A bij 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 3 contacten in serie)
2,5 A bij 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
1,5 A bij 100 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 3 contacten in serie)
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V
1.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
9 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
9 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
9 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
6.4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
4.8 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
6.6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
6.6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
3.4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V
20 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 12 V
20 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V
20 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 24 V
20 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V
20 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
2.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
4.3 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
1.8 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
3.1 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
3.3 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
3 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
3 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Veilige isolatie
300 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
300 V AC, tussen spoel en hulpcontacten, volgens EN 61140
300 V AC, tussen hulpcontacten, volgens EN 61140
300 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140

Features & functions

Kenmerken
Dwangmatige contacten volgens EN 60947-5-1 bijlage L, inclusief hulpcontactblokje
Uitgerust met:
Hulpcontact
Aantal polen
Driepolig

Algemene informatie

Toepassing
Mini magneetschakelaars voor motoren en ohmse belastingen
Beschermingsgraad
IP20
Levensduur, mechanische
7.000.000 schakelingen (spoel 50/60 Hz)
150.000 schakelingen (bij 240 V, DC, L/R = 50 ms: 2 contacten in serie 0,5 A)
200.000 schakelingen (bij 240 V, AC-15)
10.000.000 schakelingen
Inbouwpositie
Zoals vereist (behalve verticaal met klemmen A1/A2 aan onderzijde)
Bedrijfsfrequentie
9000 mechanische schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Schokbestendigheid
20 g, no hulpcontact, basiseenheid met hulpcontactmodule, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
8 g, no hulpcontact, basiseenheid zonder hulpcontactmodule, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, basiseenheid met hulpcontactmodule, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, basiseenheid zonder hulpcontactmodule, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
20 g, nc hulpcontact, basiseenheid met hulpcontactmodule, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
Geschikt voor
Ook motoren met rendementsklasse IE3
Gebruikscategorie
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: Starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
Type spanning
AC

Magneetsysteem

Boogtijd
12 ms bij 690 V AC
Omschakeltijd
16 - 21 nos
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
1,1 V AC x Uc (spanningstolerantie - spoel met dubbele frequentie 50/60 Hz)
0,8 - 1,1 V AC x Uc (spanningstolerantie - spoel met enkele spanning 50 Hz en spoel met dubbele spanning 50 Hz, 60 Hz)
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
22 W, AC, spoel met enkele freq. 50 Hz en spoel met dubbele freq. 50/60 Hz
25 VA, AC, spoel met enkele freq. 50 Hz en spoel met dubbele freq. 50/60 Hz
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
25 VA, AC, spoel met enkele freq. 50 Hz en spoel met dubbele freq. 50/60 Hz
22 W, AC, spoel met enkele freq. 50 Hz en spoel met dubbele freq. 50/60 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
1,8 W, AC, spoel met enkele freq. 50 Hz en spoel met dubbele freq. 50/60 Hz
4,6 VA, AC, spoel met enkele freq. 50 Hz en spoel met dubbele freq. 50/60 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
1,8 W, AC, spoel met enkele freq. 50 Hz en spoel met dubbele freq. 50/60 Hz
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
415 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
415 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
480 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
480 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
21 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min
14 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
18 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min
8 ms
Schakeltijd (AC-bediening, N/O, met hulpcontactmodule, sluitvertraging)
45 ms

Nom. vermogen

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
0.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
2 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
1.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
5 HP

Kortsluitvastheid

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
45 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiliging
PKZM0-4, maximale overstroombeveiliging, alleen kortsluitbeveiliging, hulpcontacten, kortsluitvastheid zonder lassen
10 A snel, max. zekering 500 V, hulpcontacten, kortsluitvastheid zonder lassen
6 A gG/gL, max. zekering 500 V, hulpcontacten, kortsluitvastheid zonder lassen
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 500 V
20 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 500 V
10 A gG/gL

Schakelcapaciteit

Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
15 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)

Klemcapaciteit

Formaat schroevendraaier
0,6 x 3,5 mm, veerklemmen
Striplengte (hoofdkabel)
10 mm
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (1 - 2,5) mm²
2 x (1 - 2,5) mm²
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
16 - 14

Productspecificatie exporteren