Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

239463
DILM80-22(RDC24)

Eaton Moeller® series DILM-magneetschakelaar, 380 V 400 V 37 kW, 2 no, 2 nc, RDC 24: 24 - 27 V DC, DC-bekrachtiging, schroefklemmen

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar
Catalogusnummer
239463
EAN
4015082394639
Productlengte/-diepte
175 mm
Hoogte van product
170 mm
Breedte van product
90 mm
Gewicht van product
2.32 kg
Certificering
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CE
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA File No.: 012528
VDE 0660
UL
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA
IEC/EN 60947
Opmerkingen bij catalogus
Contacten volgens EN 50012
Modelcode
DILM80-22(RDC24)

Omgevingscondities, mechanisch

Schokbestendigheid
10 g, no hoofdcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage voorzijde, halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Contacten

Aantal hoofdcontacten (maakcontact)
3
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
2
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
2
Aantal contacten (verbreekcontacten)
2
Aantal contacten (maakcontacten)
2
Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact
0

Conventionele thermische stroom Ith

Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
200 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
80 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
94 A
Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
90 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
225 A

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
9 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
3 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
80 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
1.5 W

Elektrische waarde

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
800 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
800 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
800 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
650 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947)
1120 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
110 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
80 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
80 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
80 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
80 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
65 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
40 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
40 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
40 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
27 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V
110 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V
70 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V
110 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
27.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
48 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz
51 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
58 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
63 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
11.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
13 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
24 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
25 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
29 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
26 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V

Elektromagnetische compatibiliteit

Interferentie-emissie
Volgens EN 60947-1
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1

Features & functions

Uitgerust met:
Dempelement in aanstuurelektronica
Spiegelcontact
Aantal polen
Driepolig

Algemene informatie

Toepassing
Magneetschakelaars voor motoren
Verbinding
Schroefklemmen
Beschermingsgraad
IP00
Levensduur, mechanische
7.000.000 schakelingen (spoel 50/60 Hz)
10.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
3600 mechanische schakelingen/h (DC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Reststroom
1 mA (bij aansturing van A1 - A2 door de elektronica met "0"-signaal)
Weerstand per pool
0.6 mΩ
Geschikt voor
Ook motoren met rendementsklasse IE3
Gebruikscategorie
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: Starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
Type spanning
DC

Magneetsysteem

Boogtijd
15 ms
Drop-out-spanning
Minimaal afgevlakte tweefasige bruggelijkrichter of driefasige gelijkrichter
0,6 - 0,15 x UC, DC bekrachtigd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,7 - 1,2 V DC x Uc
24 - 27 V DC (RDC 24)
Stroomverbruik (aanspreekwaarde) bij DC
90 W
Stroomverbruik (afdichting) bij DC
1.5 W
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
27 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
24 V
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
45 ms
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
34 ms

Nom. vermogen

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
7.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
25 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
15 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
30 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
60 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
75 HP

Volledige veiligheid met ingebouwde beveiliging

Veilige isolatie
690 V AC, Tussen de contacten, Volgens EN 61140
440 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140

Kortsluitvastheid

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
10 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
100 kA, 300 A KLASSE J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
100 kA, 300 A KLASSE J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V
250 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V
200 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
160 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V
160 A gG/gL

Speciale classificaties

Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling
80 A, FLA 480V 60 Hz 3-fase, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
480 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
Speciale classificatie van elevatorregeling
65 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
60 PK, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
50 PK, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
62,1 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
20 PK, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
68 A, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
62 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
25 PK, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
Speciale classificatie van koelregeling (alleen CSA)
70 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
420 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming
100 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen
100 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading
100 A (600 V 60 Hz 3 fasen), 347V 60Hz 1fase)
100 A (480V 60Hz 3 fasen), 277V 60Hz 1fase)

Schakelcapaciteit

Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
125 A, Maximaal motorvermogen (UL/CSA)

Klemcapaciteit

Formaat schroeven
M10, Aansluitschroef, hoofdcontact
5 mm AF, Zeskant-inbussleutel, Aansluitschroef, hoofdcontact
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
Formaat schroevendraaier
2, aansluitschroef, stuurstroomkabels, Pozidriv-schroevendraaier
0,8x5,5/1x6 mm, aansluitschroef, stuurstroomkabels, standaard schroevendraaier
Striplengte (regelcircuitkabel)
10 mm
Striplengte (hoofdkabel)
24 mm
Aansluitvermogen (koperband)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (aantal segmenten x breedte x dikte), hoofdcontact
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (meeraderig)
2 x (16 - 50) mm², hoofdstroomkabels
1 x (16 - 70) mm², hoofdstroomkabels
Aanhaalmoment
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels
14 Nm, Schroefklemmen, hoofdcontact
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (10 - 50) mm², hoofdstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (10 - 70) mm², hoofdstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 14, stuurstroomkabels
Enkel 8…3/0, dubbel 8…2/0, hoofdcontact

Productspecificatie exporteren