Reset
Eaton Moeller series NZM - Vermogensschakelaar (MCCB). Automaat, 3p, 350A, railsysteemklem voor CU N, frame 3, VEF350-NA
Productnaam |
Eaton Moeller series NZM vermogensschakelaar (MCCB) elektronisch
|
Catalogusnummer |
269310
|
EAN |
4015082693107
|
Productlengte/-diepte |
166 mm
|
Hoogte van product |
297 mm
|
Breedte van product |
140 mm
|
Gewicht van product |
6.34 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Certificering |
IEC/EN 60947
UL/CSA CSA (File No. 22086) UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 UL (Category Control Number DIVQ) CSA certified CE marking IEC IEC 60947-2 CSA (Class No. 1432-01) UL (File No. E31593) UL 489 Specially designed for North America |
Modelcode |
NZMN3-VEF350-NA
|