Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

271990
Model Code: DILM1000/22(RAC500)

Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar, 380 V 400 V 560 kW, 2 no, 2 nc, RAC 500: 250 - 500 V 40 - 60 Hz/250 - 700 V DC, AC- en DC-bekrachtiging, schroefaansluiting

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM Magneetschakelaar
Catalogusnummer
271990
EAN
4015082719906
Productlengte/-diepte
232 mm
Hoogte van product
296 mm
Breedte van product
250 mm
Gewicht van product
17.338 kg
Certificering
UL File No.: E29096
UL
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947-4-1
CE
VDE 0660
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
CSA
CSA Class No.: 3211-04
Opmerkingen bij catalogus
  • Contacten volgens EN 50012
  • Conventionele thermische stroom lth van hoofdcontacten (1-polig, open) bij 60°
Modelcode
DILM1000/22(RAC500)

AC-1/Conventional thermal current Ith

Conventionele thermische stroom ith bij 40°C (3-polig, open)
1225 A
Conventionele thermische stroom ith bij 50°C (3-polig, open)
1095 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
1044 A
Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
1000 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
2500 A

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Contacts

Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
2
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
2
Aantal contacten (verbreekcontacten)
2
Aantal contacten (maakcontacten)
2

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
32 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
1000 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
6.5 W

Electrical rating

Inschakelstroom
Max. 30 x Ie (piek)
Nominaal uitschakelvermogen bij 1000 V
5800 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
8200 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
8200 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
8200 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
8200 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
1000 V
Nominaal maakvermogen (cos phi volgens IEC/EN 60947)
9840 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
463 A tot 525 V (individuele compensatie, driefasige condensatoren, open)
265 A bij 690 V (individuele compensatie, driefasige condensatoren, open)
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 1000 V
750 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
1000 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
1000 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
1000 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
1000 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
1000 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 1000 V
700 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
800 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
800 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
800 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
800 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 1000 V, 50 Hz
1100 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
340 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
560 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
610 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz
650 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
730 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
1000 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 1000 V, 50 Hz
1000 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
260 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
280 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
490 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
520 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
590 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
780 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
1000 V
Veilige isolatie
1000 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140
Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling
6000 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
6000 A, LRA 600 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
1200 A, FLA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
1200 A, FLA 600 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)

General information

Toebehoren
Montagemogelijkheden hulpcontacten: aan de zijkant: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
Toepassing
Magneetschakelaars voor motoren
Verbinding
Schroefklemmen
Beschermingsgraad
IP00
Electromagnetic compatibility
Ontworpen voor gebruik in industriële omgevingen. Het gebruik in residentiële omgevingen kan radiofrequentie-interferentie veroorzaken, extra ruisonderdrukking nodig.
Uitgerust met:
Dempelement in aanstuurelektronica
Levensduur, elektrisch
100.000 schakelingen (bij condensatorschakeling)
Levensduur, mechanische
5.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
5.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
1000 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
200 schakelingen/uur
1000 mechanische schakelingen/uur (DC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming met klemafdekking of klemaansluitblok, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Weerstand
500 mΩ (toelaatbare contactovergangsweerstand - van de externe bedieningsapparatuur bij bediening van A11)
Schokbestendigheid
10 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
8 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdstroomkabels, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
Signaalniveau
5 V - 15 V, PLC-signaalniveau (A3 - A4) volgens IEC/EN 61131-2 (type 2), magneetsystemen
Gebruikscategorie
AC-3: Standaard AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-4: Standaard AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
Type spanning
AC/DC

Magnet system

Gedrag in marginale en overgangscondities
Houdtoestand - overspanning (1,15 - 1,3 x Uc max): Magneetschakelaar blijft ingeschakeld
Houdtoestand - spanningsonderbrekingen (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Tijd wordt met succes overbrugd
Houdtoestand - aantrekfase (0 - 0,7 x Uc min: Magneetschakelaar schakelt niet in
Houdtoestand - aantrekfase (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Magneetschakelaar schakelt met zekerheid in
Houdtoestand - spanningsval (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Tijd wordt met succes overbrugd
Houdtoestand - spanningsval (0,6 - 0,7 x Uc min: Magneetschakelaar blijft ingeschakeld
Houdtoestand - spanningsonderbrekingen 0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Uitvallen van de magneetschakelaar
Houdtoestand - spanningsval (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Uitvallen van de magneetschakelaar
Drop-out-spanning
0,2 x US max - 0,6 x US min, DC-bekrachtigd
AC-bekrachtigd: 0,2 x US max - 0,6 x US min, AC-bekrachtigd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,7 - 1,15 V AC x Us
0,7 - 1,15 V DC x Us
Opgenomen vermogen
Stuurtransformator met uk ≤ 7%
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
800 VA, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
800 VA, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
28,8 VA, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
12,4 W, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
12,4 W, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
28,8 VA, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
500 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
480 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
500 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
480 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
700 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
250 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
70 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
110 ms

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
400 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
800 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
1000 HP

Short-circuit rating

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
85 kA, SCCR (UL/CSA)
1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
2000 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
85 kA, zekering, SCCR (UL/CSA)
2000 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
85 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
85 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
85 kA, zekering, SCCR (UL/CSA)
2000 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 1000 V
800 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V
1200 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V
1200 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 1000 V
630 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
630 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V
630 A gG/gL

Switching capacity

Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
1225 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)

Terminal capacities

Formaat schroeven
M12, aansluitschroef, hoofdaansluitingen
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
Formaat schroevendraaier
2, aansluitschroef, stuurstroomkabels, Pozidriv-schroevendraaier
Aansluitvermogen (rail)
60 mm breedte, hoofdaansluiting
Aansluitvermogen (flexibel met kabelschoen)
50 - 240 mm²
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
2/0 - 500 MCM, hoofdstroomkabels
18 - 14, stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (meeraderig met kabelschoen)
70 - 240 mm²
Aanhaalmoment
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels
35 Nm, hoofdstroomaansluiting schroef/bout
Breedte over vlakken
18 mm

Productspecificatie exporteren