Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

276366
DILA-31(400V50HZ,440V60HZ)

Eaton Moeller® series DILA Hulprelais, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, 3 M, 1 V, Schroefklemmen, wisselstroombekrachtiging

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILA stuurrelais
Catalogusnummer
276366
EAN
4015082763664
Productlengte/-diepte
75 mm
Hoogte van product
68 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.24 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
UL 508
VDE
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
EN 60947-5-1
Modelcode
DILA-31(400V50HZ,440V60HZ)

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Contacten

Codenummer
31E
Betrouwbaarheid regelcircuit
λ < 5 x 10-7 (1 storing bij 2.000.000 schakelingen voor Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
λ < 5 x 1/10⁷ (1 storing bij 2.000.000 schakelingen voor Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
3
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
3

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.5 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
15.5 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
1.4 W

Elektrische waarde

Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
16 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
1 A bij 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
10 A bij 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
1 A bij 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie)
3 A bij 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
6 A bij 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 3 contacten in serie)
5 A bij 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 3 contacten in serie)
10 A bij 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 2 contacten in serie)
2 A bij 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie)
6 A bij 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
4 A bij 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie)
4 A bij 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie)
16 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V
1.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Veilige isolatie
400 V AC, Tussen hulpcontacten, Volgens EN 61140
400 V AC, Tussen spoel en hulpcontacten, Volgens EN 61140
Kortsluitbeveiligingsklasse zonder lassen
10 A gG/gL, 500 V, Max. Zekering, Contacten
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A600, AC-bekrachtiging (UL/CSA)
P300, DC-bekrachtiging (UL/CSA)

Features & functions

Kenmerken
Dwangmatige bedieningscontacten volgens EN 60947-5-1 bijlage L, inclusief hulpcontactblokje
Uitgerust met:
Dwangmatige contacten

Algemene informatie

Toepassing
Hulprelais
Verbinding
Schroefaansluitingen
Beschermingsgraad
IP20
Levensduur, mechanische
20.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Montagemethode
DIN-rail
Bedrijfsfrequentie
9000 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
DILA relais
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Schokbestendigheid
7 g, N/O hulpcontact, Basisunit met hulpcontactblokje, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
5 g, N/C hulpcontact, Basisunit met hulpcontactblokje, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
Type spanning
AC

Magneetsysteem

Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,8 - 1,1 V AC x Uc (spanningstolerantie - spoel met enkele spanning 50 Hz en spoel met dubbele spanning 50 Hz, 60 Hz)
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
24 VA, AC, spoel met enkele freq. 50 Hz en spoel met dubbele freq. 50/60 Hz
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
24 VA, AC, spoel met enkele freq. 50 Hz en spoel met dubbele freq. 50/60 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
3,4 VA, AC, spoel met enkele freq. 50 Hz en spoel met dubbele freq. 50/60 Hz
1,4 W, AC, spoel met enkele freq. 50 Hz en spoel met dubbele freq. 50/60 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
1,4 W, AC, spoel met enkele freq. 50 Hz en spoel met dubbele freq. 50/60 Hz
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
400 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
400 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
440 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
440 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
21 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min
15 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
18 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min
9 ms

Klemcapaciteit

Formaat schroeven
M3,5, Aansluitschroef
Formaat schroevendraaier
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Schroefaanlsuiting, Standaard schroevendraaier
2, Schroefaanlsuiting, Pozidriv-schroevendraaier
Striplengte (hoofdkabel)
10 mm
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Schroefaansluitingen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Schroefaansluitingen
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Schroefaansluitingen
1 x (0,75 - 4) mm², Schroefaansluitingen
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 14, Schroefaansluitingen
Aanhaalmoment
1,2 Nm, Schroefaansluitingen

Productspecificatie exporteren