Document downloaden () van 20

276744
Model Code: DILM9-01(220VDC)

Eaton Moeller® series DILM Magneetschakelaar, 3-polig, 380 V 400 V 4 kW, 1 V, 220 V DC, gelijkstroombekrachtiging, Schroefklemmen

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar
Catalogusnummer
276744
EAN
4015082767440
Productlengte/-diepte
75 mm
Hoogte van product
68 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.296 kg
Certificering
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
CSA
VDE 0660
UL
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 508
VDE
Opmerkingen bij catalogus
Contacten volgens EN 50012
Modelcode
DILM9-01(220VDC)

Features Functions

Uitgerust met:
Spiegelcontact
Varistorbeveiligingsschakeling
Aantal polen
Driepolig

General

Toepassing
Magneetschakelaars voor motoren
Formaat frame
FS1
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
Verbinding
Schroefklemmen
Bedrijfsfrequentie
9000 mechanische schakelingen/uur (DC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Weerstand per pool
4.6 mΩ
Geschikt voor
Ook motoren met rendementsklasse IE3
Gebruikscategorie
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
Type spanning
DC

Ambient conditions, mechanical

Schokbestendigheid
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
3,4 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
5,7 g, no hoofdcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
3,4 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Electro magnetic compatibility

Interferentie-emissie
Volgens EN 60947-1
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1

Terminal capacities

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0.75 - 2,5) mm²
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,75 - 4) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
Enkel 18 - 10, dubbel 18 - 14
Striplengte (hoofdkabel)
10 mm
Striplengte (regelcircuitkabel)
10 mm
Formaat schroeven
M 3,5, schroefklem
Formaat schroevendraaier
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier
2, schroefklem, pozidriv-schroevendraaier
Aanhaalmoment
1,2 Nm, schroefklemmen

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
90 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
90 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
70 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
50 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
9 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
9 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
9 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
7 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
4.5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V
20 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V
20 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V
15 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947)
126 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
3 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
5.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz
5.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
4.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
4.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
1.6 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
2.8 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
3 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
2.8 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
3.6 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V

Short-circuit rating

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
5 kA, 30 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 30 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
100 kA, 20 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A klasse RK5 max. zekering, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 16 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
100 kA, 20 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A klasse RK5 max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V
35 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V
20 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
20 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V
16 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
45 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
18 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
21 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
50 A

Switching capacity

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
20 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)

Magnet system

Boogtijd
10 ms
Drop-out-spanning
0,6 - 0,15 x UC, DC bekrachtigd
Minimaal afgevlakte tweefasige bruggelijkrichter of driefasige gelijkrichter
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,85 - 1,1 V DC x Uc (alleen met hulpcontactmodule met 3 of meer verbreekcontacten)
0,8 - 1,1 V DC x Uc
Stroomverbruik (aanspreekwaarde) bij DC
4.5 W
Stroomverbruik (afdichting) bij DC
4.5 W
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
220 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
220 V
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
31 ms
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
12 ms

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
0.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
1.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
7.5 HP

Communication

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Contacts

Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0

Safety

Veilige isolatie
400 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
400 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140

Special purpose ratings

Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading
18 A (480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase)
18 A (600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase)
Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling
54 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
9 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
Speciale classificatie van elevatorregeling
2 HP, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
2 HP, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
6,8 A, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
4,8 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
7,8 A, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
3 HP, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
6,1 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
5 HP, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
Speciale classificatie van koelregeling (alleen CSA)
10 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
60 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
60 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
10 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming
18 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
18 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen
14 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
14 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0.9 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.3 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
9 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
4.5 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren