Eaton Moeller® series DILM Magneetschakelaar, 3-polig, 380 V 400 V 5,5 kW, 1 V, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, wisselstroombekrachtiging, Schroefklemmen
Productnaam |
Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar
|
Catalogusnummer |
276862
|
EAN |
4015082768621
|
Productlengte/-diepte |
75 mm
|
Hoogte van product |
68 mm
|
Breedte van product |
45 mm
|
Gewicht van product |
0.24 kg
|
Certificering |
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLDX UL CE VDE 0660 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 IEC/EN 60947-4-1 CSA CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL File No.: E29096 UL 60947-4-1 CSA File No.: 012528 |
Opmerkingen bij catalogus |
Contacten volgens EN 50012
|
Modelcode |
DILM12-01(110V50HZ,120V60HZ)
|
Uitgerust met: |
Spiegelcontact
|
Aantal polen |
Driepolig
|
Aantal polen |
Driepolig
|
Aantal polen |
Driepolig
|
Toepassing |
Magneetschakelaars voor motoren
|
Verbinding |
Schroefklemmen
|
Formaat frame |
FS1
|
Levensduur, mechanische |
10.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
|
Bedrijfsfrequentie |
9000 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
Magneetschakelaars
|
Bescherming |
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
8000 V AC
|
Weerstand per pool |
2.5 mΩ
|
Geschikt voor |
Ook motoren met rendementsklasse IE3
|
Gebruikscategorie |
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen |
Type spanning |
AC
|
Schokbestendigheid |
3,4 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms 3,4 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms 10 g, no hoofdcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms 5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms 5,7 g, no hoofdcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms |
Hoogte |
Max. 2000 m
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
Interferentie-emissie |
Volgens EN 60947-1
|
Immuniteit voor interferentie |
Volgens EN 60947-1
|
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0.75 - 2,5) mm² 2 x (0,75 - 2,5) mm² |
Aansluitvermogen (massief) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 4) mm² |
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
Enkel 18 - 10, dubbel 18 - 14
|
Striplengte (hoofdkabel) |
10 mm
|
Striplengte (regelcircuitkabel) |
10 mm
|
Formaat schroeven |
M 3,5, schroefklem
|
Formaat schroevendraaier |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier
2, schroefklem, pozidriv-schroevendraaier |
Aanhaalmoment |
1,2 Nm, schroefklemmen
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V |
120 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V |
120 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V |
100 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V |
70 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
22 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
12 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
12 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V |
12 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V |
10 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V |
7 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
7 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V |
7 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V |
6 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V |
5 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V |
20 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V |
20 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V |
15 A
|
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947) |
144 A
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz |
4 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz |
7 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz |
7 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz |
6.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
2 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz |
3.4 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz |
3.6 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz |
3.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
4.4 kW
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
690 V
|
Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie) |
5 kA, 45 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 45 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V) |
100 kA, 45 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A klasse RK5 max. zekering, SCCR (UL/CSA) |
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V) |
100 kA, 45 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A klasse RK5 max. zekering, SCCR (UL/CSA) |
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V |
35 A gG/gL
|
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V |
25 A gG/gL
|
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V |
20 A gG/gL
|
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V |
20 A gG/gL
|
Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten) |
45 A
|
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten) |
18 A
|
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open) |
21 A
|
Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open) |
20 A
|
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open) |
50 A
|
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik) |
20 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)
|
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA) |
Boogtijd |
10 ms
|
Drop-out-spanning |
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,3 x UC, AC-bekrachtigd
|
Arbeidsfactor |
100 %
|
Aanspreekspanning |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz |
24 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
|
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz |
30 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
|
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz |
3,4 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
1,4 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz |
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz |
1,4 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
4,4 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz |
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
110 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
110 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
120 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
120 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
0 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
0 V
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min |
15 ms
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max |
21 ms
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min |
9 ms
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max |
18 ms
|
Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase |
1 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase |
3 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase |
2 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase |
3 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
10 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase |
10 HP
|
Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
Aantal contacten (verbreekcontacten) |
1
|
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
1
|
Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact |
0
|
Veilige isolatie |
400 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140
400 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140 |
Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading |
20 A (600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase)
20 A (480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase) |
Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling |
12 A, FLA 480V 60 Hz 3 fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
72 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA) |
Speciale classificatie van elevatorregeling |
2 HP, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
7,5 HP, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 11 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 7,8 A, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 7,5 HP, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 6,8 A, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 2 HP, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 9 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) |
Speciale classificatie van koelregeling (alleen CSA) |
60 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
60 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA) 10 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA) 10 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA) |
Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming |
20 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
20 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA) |
Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen |
14 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
14 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA) |
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0.3 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
12 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
1.4 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|