Document downloaden () van 20

277952
Model Code: DILM150-XHI04

Eaton Moeller® series DILM Hulpcontactblokje, 4-polig, Ith= 16 A, 4 V, Frontbevestiging, Schroefklemmen, DILM40 - DILM170

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM hulpcontactblokje
Catalogusnummer
277952
EAN
4015082779528
Productlengte/-diepte
39 mm
Hoogte van product
46 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.055 kg
Certificering
CE
UL
UL 508
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
Modelcode
DILM150-XHI04

Features Functions

Kenmerken
Onderling vergrendelde tegengestelde contacten binnen een hulpcontactblokje (volgens IEC 60947-5-1, bijlage L)
Functies
Voor standaard toepassingen
Uitgerust met:
Onderling vergrendelde tegenoverliggende contacten
Aantal polen
Vierpolig
Type elektrische aansluiting
Schroefaansluiting

General

Levensduur, elektrisch
1.300.000 schakelingen (bij 230 V, AC-15, 3 A)
Model
Opzetbaar
Montagemethode
Frontbevestiging
Verbinding
Schroefklemmen
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Type
Hulpcontact voor frontmontage

Ambient conditions, mechanical

Schokbestendigheid
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 14
Formaat schroevendraaier
2, schroefklem, pozidriv-schroevendraaier
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier
Aanhaalmoment
1,2 Nm, schroefklemmen

Electrical rating

Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V
1.5 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
500 V

Short-circuit rating

Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 16 A gG/gL, Zekering, Zonder lassen, Hulpcontacten
Kortsluitbeveiligingsklasse zonder lassen
16 A gG/gL, 500 V, Max. Zekering, contacten

Switching capacity

Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)

Contacts

Betrouwbaarheid regelcircuit
λ < 5 x 1/10⁷ (1 storing bij 2.000.000 schakelingen bij Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
4
Aantal contacten (maakcontacten)
0

Safety

Veilige isolatie
440 V AC, Tussen spoel en hulpcontacten, Volgens EN 61140
440 V AC, Tussen hulpcontacten, Volgens EN 61140

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.23 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
4 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.