Eaton Moeller® series DILMP 4-polige magneetschakelaar, 160 A, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz, AC-bekrachtiging
Productnaam |
Eaton Moeller® series DILMP 4-polige magneetschakelaar
|
Catalogusnummer |
109915
|
EAN |
4015081094813
|
Productlengte/-diepte |
160 mm
|
Hoogte van product |
170 mm
|
Breedte van product |
122 mm
|
Gewicht van product |
2.73 kg
|
Certificering |
CSA File No.: 012528
UL VDE 0660 CSA CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947-4-1 CE IEC/EN 60947 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX UL File No.: E29096 |
Opmerkingen bij catalogus |
Contacten volgens EN 50012
|
Modelcode |
DILMP160(RAC240)
|
Uitgerust met: |
Dempelement in aanstuurelektronica
|
Aantal polen |
Vierpolig
|
Toepassing |
Magneetschakelaars voor 4-polige elektrische verbruikers
|
Levensduur, mechanische |
10.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
10.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd) |
Verbinding |
Schroefklemmen
|
Bedrijfsfrequentie |
3600 mechanische schakelingen/h (DC-bekrachtigd)
3600 mechanische schakelingen/h (AC-bekrachtigd) |
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
Magneetschakelaars
|
Bescherming |
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
8000 V AC
|
Reststroom |
1 mA (bij aansturing van A1 - A2 door de elektronica met "0"-signaal)
|
Weerstand per pool |
0.6 mΩ
|
Gebruikscategorie |
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf |
Type spanning |
AC
|
Schokbestendigheid |
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms 10 g, no hoofdcontact, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms |
Hoogte |
Max. 2000 m
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-3
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
Immuniteit voor interferentie |
Volgens EN 60947-1
|
Aansluitvermogen (koperband) |
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (aantal segmenten x breedte x dikte), hoofdcontact
|
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm² |
Aansluitvermogen (flexibel) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
Aansluitvermogen (massief) |
2 x (0,75 - 4) mm², Stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 4) mm², Stuurstroomkabels 1 x (0,75 - 2,5) mm² |
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
8 - 3/0, hoofdcontact
18 - 14, stuurstroomkabels |
Aansluitvermogen (meeraderig) |
2 x (16 - 95) mm², hoofdcontact
1 x (16 - 120) mm², hoofdcontact |
Striplengte (hoofdkabel) |
15 mm
|
Striplengte (regelcircuitkabel) |
10 mm
|
Formaat schroeven |
M10, Aansluitschroef, hoofdcontact
5 mm AF, Zeskant-inbussleutel, Aansluitschroef, hoofdcontact M3.5, Aansluitschroef, Stuurstroomkabels |
Formaat schroevendraaier |
2, Aansluitschroef, Stuurstroomkabels, Pozidriv-schroevendraaier
0,8x5,5/1x6 mm, aansluitschroef, stuurstroomkabels, standaard schroevendraaier |
Aanhaalmoment |
1,2 Nm, Schroefklemmen, Stuurstroomkabels
14 Nm, Schroefklemmen, hoofdcontact |
Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V |
950 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V |
950 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V |
950 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V |
750 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
160 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
95 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
95 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V |
95 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V |
95 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V |
80 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V |
160 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V |
160 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V |
160 A
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
690 V
|
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947) |
1330 A
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-1, 220/230 V, 50 Hz |
58 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-1, 240 V, 50 Hz |
63 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-1, 380/400 V, 50 Hz |
100 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-1, 415 V, 50 Hz |
109 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-1, 440 V, 50 Hz |
116 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-1, 500 V, 50 Hz |
132 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-1, 690 V, 50 Hz |
174 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz |
33 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
45 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz |
57 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz |
60 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz |
70 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz |
75 kW
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie) |
10 kA, 600 A max. fuse, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V) |
100 kA, 300 A CLASS J max. fuse, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. fuse, SCCR (UL/CSA) 65 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V) |
100 kA, 300 A CLASS J max. fuse, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. fuse, SCCR (UL/CSA) |
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V |
250 A gG/gL
|
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V |
200 A gG/gL
|
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V |
160 A gG/gL
|
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V |
160 A gG/gL
|
Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten) |
373 A
|
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten) |
128 A
|
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open) |
143 A
|
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open) |
415 A
|
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik) |
125 A, Maximaal motorvermogen (UL/CSA)
|
Drop-out-spanning |
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,25 x UC, AC bediend
|
Arbeidsfactor |
100 %
|
Aanspreekspanning |
0,8 - 1.15 V AC x Uc
0,8 - 1,15 V AC/DC x Us |
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz |
180 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
|
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz |
150 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
180 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us |
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz |
2,3 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
|
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz |
3,1 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
2,3 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us |
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
190 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
240 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
190 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
240 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
0 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
0 V
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min |
28 ms
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max |
33 ms
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min |
35 ms
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max |
41 ms
|
Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase |
7.5 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase |
25 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase |
15 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase |
40 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
75 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase |
100 HP
|
Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
Veilige isolatie |
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
440 V AC, Tussen spoel en contacten, Volgens EN 61140 |
Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading |
100 A (480V 60Hz 3 fasen), 277V 60Hz 1fase)
100 A (600 V 60 Hz 3 fasen), 347V 60Hz 1fase) |
Speciale classificatie van elevatorregeling |
77 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
62,1 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 60 HP, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 20 HP, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 30 HP, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 80 A, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 75 HP, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 77 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) |
Speciale classificatie van koelregeling (alleen CSA) |
420 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA) 70 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA) 90 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA) |
Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming |
110 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA) |
Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen |
100 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA) |
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
36.3 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
12.1 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
160 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
2.3 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|