Eaton Moeller® series SDAINL Sterdriehoek-schakelaarcombinatie, 380 V 400 V: 22 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC-bekrachtiging
| Productnaam |
Eaton Moeller series star-delta contactor combination
|
| Catalogusnummer |
278386
|
| EAN |
4015082783860
|
| Productlengte/-diepte |
138 mm
|
| Hoogte van product |
95 mm
|
| Breedte van product |
158 mm
|
| Gewicht van product |
1.61 kg
|
| Certificering |
CE
|
| Modelcode |
SDAINLM45(230V50HZ,240V60HZ)
|
| Gebruikt met |
ETR4-51
|
| Type elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Aantal polen |
Driepolig
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| Frequentie |
50-60 Hz
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Gebruikscategorie |
AC-3: Standaard AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
|
| Verbinding |
Schroefklemmen
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
12.4 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
4.1 W
|
| Toepassing |
Sterdriehoek motor starten voor motorstartercombinaties
|
| Productcategorie |
Magneetschakelaarcombinaties
|
| Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Type spanning |
AC
|
| Beschermingsgraad |
IP00
NEMA overig |
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
3
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact |
0
|
| Aantal hoofdcontacten (maakcontact) |
9
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
230 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
230 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
240 V
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Arbeidsfactor |
100 %
|
| Omschakeltijd |
20 s, max.
|
| Immuniteit voor interferentie |
Volgens EN 60947-1
|
| Functies |
Ster-driehoekschakelaar
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
690 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
45 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
45 A
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
45 A
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
6.2 W
|
| Geschikt voor |
Ook motoren met rendementsklasse IE3
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Aanspreekspanning |
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
|
| Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Spanningstype van bedrijfsspanning |
AC
|
| Bedrijfsspanning bij AC, 50 Hz - min |
24 V
|
| Bedrijfsspanning bij AC, 50 Hz - max |
690 V
|
| Bedrijfsspanning bij AC, 60 Hz - min |
24 V
|
| Bedrijfsspanning bij AC, 60 Hz - max |
690 V
|