Document downloaden () van 20

290045
Model Code: DILM15-10(24V50HZ)

Eaton Moeller® series DILM Magneetschakelaar, 3-polig, 380 V 400 V 7,5 kW, 1 M, 24 V 50 Hz, wisselstroombekrachtiging, Schroefklemmen DILM15-10(24V50HZ)

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar
Catalogusnummer
290045
EAN
4015082900458
Productlengte/-diepte
75 mm
Hoogte van product
68 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.24 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
VDE
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA
CSA File No.: 012528
CE
VDE 0660
UL File No.: E29096
UL 60947-4-1
UL
Opmerkingen bij catalogus
Contacten volgens EN 50012
Modelcode
DILM15-10(24V50HZ)

Features & Functions

Aantal polen
Driepolig
Aantal polen
Driepolig
Aantal polen
Driepolig

General information

Toepassing
Magneetschakelaars voor motoren
Verbinding
Schroefklemmen
Formaat frame
FS1
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
5000 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Weerstand per pool
2.5 mΩ
Gebruikscategorie
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
Type spanning
AC

Ambient conditions, mechanical

Schokbestendigheid
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
5,7 g, no hoofdcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
3,4 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
3,4 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

Interferentie-emissie
Volgens EN 60947-1
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1

Terminal capacities

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (0.75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 4) mm²
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
Enkel 18 - 10, dubbel 18 - 14
Striplengte (hoofdkabel)
10 mm
Striplengte (regelcircuitkabel)
10 mm
Formaat schroeven
M 3,5, aansluitschroef
Formaat schroevendraaier
2, schroefklem, Pozidriv-schroevendraaier
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier
Aanhaalmoment
1,2 Nm, schroefklemmen

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
124 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
124 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
100 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
70 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
15.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
15.5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
15.5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
12.5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
9 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
7 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
7 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V
20 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V
20 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V
15 A
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947)
155 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
4.6 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
8 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz
8.4 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
7 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
2 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
2.2 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
3.4 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
3.6 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
3.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
4.4 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
5 kA, 45 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 45 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
100 kA, 60 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A klasse RK5 max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
100 kA, 60 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A klasse RK5 max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V
63 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V
50 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
20 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V
20 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
45 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
18 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
21 A
Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
20 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
50 A

Switching capacity

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
20 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)

Magnet system

Boogtijd
10 ms
Drop-out-spanning
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,3 x UC, AC-bekrachtigd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
24 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
30 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
1,4 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
3,4 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
1,4 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
4,4 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
24 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min
15 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
21 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min
9 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
18 ms

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
1 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
10 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
10 HP

Communication

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Contacts

Aantal contacten (maakcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
1
Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact
0

Safety

Veilige isolatie
400 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
400 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140

Special purpose ratings

Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading
20 A (480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase)
20 A (600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase)
Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling
15 A, FLA 480V 60 Hz 3-fase, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
90 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
Speciale classificatie van elevatorregeling
11 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
3 HP, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
7,5 HP, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
2 HP, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
7,8 A, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
9,6 A, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
7,5 HP, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
9 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
Speciale classificatie van koelregeling (alleen CSA)
60 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
10 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
60 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
10 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming
20 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
20 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen
14 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
14 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.5 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
15.5 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
1.4 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren