Document downloaden () van 20

290188
Model Code: RA-C1-PLF

Eaton Moeller® series Rapid Link vlakkabel uitgaand, voor 400 VAC, +24 VDC

General specifications

Productnaam
Eaton Rapid Link Flexible busbar junction
Catalogusnummer
290188
EAN
4015082901882
Productlengte/-diepte
119 mm
Hoogte van product
53 mm
Breedte van product
57.5 mm
Gewicht van product
0.134 kg
Certificering
EN 60998-2-3
IEC/EN 60529
Opmerkingen bij catalogus
Isolatie piercing terminals, Aansluitbus met vergrendelingsmechanisme
Modelcode
RA-C1-PLF

General information

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Aansluittechniek
Beschermingsgraad
IP65, volgens IEC/EN 60529
Productcategorie
Accessoires
Productcategorie
Accessoires
Type
Aansluitbus (voor voedingskabel)

Ambient conditions, mechanical

Inbouwpositie
Willekeurig

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-30 °C
Omgevingstemperatuur - max
55 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C

Main circuit

Nominale bedrijfsstroom (Ie)
20 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
500 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max
24 V

Contacts

Contacttype
IDC-kabelafsluiting

Design verification

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren