Zekeringaccessoire, zekeringhouder, laagspanning, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, Geschroefd paneel of DIN-railmontage, achterbout/achterboutaansluitingen, wit, zekeringelement NSD, BS88, IEC 60269
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
|
| Catalogusnummer |
32NNSBSWHITE
|
| EAN |
5027590476980
|
| Productlengte/-diepte |
156 mm
|
| Hoogte van product |
91 mm
|
| Breedte van product |
132 mm
|
| Gewicht van product |
121.3 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
BS88
|
| Ampèrewaarde |
32 A
|
| Nominale spanning bij AC |
550 V AC
|
| Model |
safeloc
|
| Verbinding |
Achterbout/achterbout
|
| Aantal polen |
Enkelpolig
|
| Type zekering |
NSD
|