Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

NSD2
2A, AC 550 V, V88/F1, 14 x 59 mm LV Fuse

Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 2 A, AC 550 V, V88/F1, 14 x 59 mm, gL/gG

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
NSD2
EAN
5027590504805
UPC
051712840279
Productlengte/-diepte
60 mm
Hoogte van product
14 mm
Breedte van product
14 mm
Gewicht van product
16.2 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269-2
BS88
Modelcode
2A, AC 550 V, V88/F1, 14 x 59 mm LV Fuse

Bijbehorende zekeringhouders

Geschikt voor
32NNS Safeloc zekeringhouder
SC32 Safeclip zekeringhouder

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
2 A
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse C gG/gL
Voltage-classificatie
550 V
Type spanning
AC

Productspecificaties

Toepassing
algemeen industriële toepassingen
Verbinding
Bladeind
Uitgerust met:
Mescontacten
Formaat zekering
BS88/F1
Type zekering
NSD
Aantal
20

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.