Document downloaden () van 20

NSD32

Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 32 A, AC 550 V, V88/F1, 14 x 59 mm, gL/gG

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
NSD32
EAN
5027590504881
UPC
051712840323
Productlengte/-diepte
59 mm
Hoogte van product
14 mm
Breedte van product
14 mm
Gewicht van product
15.8 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269-2
BS88

Electrical data

Ampèrewaarde
32 A
Voltage-classificatie
550 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse C gG/gL

Compatible fuse holder

Geschikt voor
32NNS Safeloc zekeringhouder
SC32 Safeclip zekeringhouder

Product specifications

Type zekering
NSD
Uitgerust met:
Mescontacten
Bouw
BS88/F1

Productspecificatie exporteren