Document downloaden () van 20

35D33Q

Eaton Bussmann series D laagspanningszekering, snel aansprekend, 500 V, 35 A, 50 kAIC, geen melder, zekering, klasse gR, zwart

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning D-zekering
Catalogusnummer
35D33Q
EAN
5027590477697
UPC
051712834155
Productlengte/-diepte
50 mm
Hoogte van product
27 mm
Breedte van product
27 mm
Gewicht van product
48.96 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
VDE
IEC 60269
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
35A
Voltage-classificatie
500 V
Uitschakelvermogen
50 kA
Klasse
Klasse gR

Productspecificatie

Geschikt voor
E33/DIII zekeringbasis
TFD33 zekeringhouder met schroefmontage
SFRD33 zekeringhouder DIN-railmontage
TFRD33 zekeringhouder met DIN-railmontage
Formaat zekering
DIII
Type zekering
D33Q - Snel aansprekend
Zekeringmelder
Geen melder
Toepassing
Voor huishoudelijke en algemeen industriële toepassingen

Bijbehorende zekeringhouders en meetstuk

Formaat zekering
DIII
Type zekering
D33Q - Snel aansprekend
Zekeringmelder
Geen melder
Toepassing
Voor huishoudelijke en algemeen industriële toepassingen

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.