Document downloaden () van 20
We make what matters work*

3P1300UI
Eaton 3P Ellipse 1300 USB IEC

Eaton 3P Ellipse UPS USB IEC, 1300 VA, 840 W, ingang: C14, uitgangen: (4) C13, (4) alleen C13 surge, USB-laden, toren

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton 3P Ellipse UPS
Catalogusnummer
3P1300UI
EAN
3553340621406
Productlengte/-diepte
312 mm
Hoogte van product
305 mm
Breedte van product
81 mm
Gewicht van product
7 kg
Voldoet aan:
CE-markering
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
IEC 61643-11
Certificering
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
CE
UKCA
Ukr
Cm
Modelcode
Eaton 3P Ellipse 1300 USB IEC

Aanvullende informatie

Functie voor automatisch uitschakelen
Ja
Kleur
Zwart
Constructietype
Vrijstaand model
Rendement bij maximale belasting
97
Verpakkingsinhoud
  • (2) IEC-IEC-kabels
  • USB-kabel
  • Snelstart
  • Veiligheidsinstructies
Fase (ingang)
1
Fase (uitgang)
1
Rekmontageset
Nee
Overspanningsbeveiliging
Ja
USB-interface
Ja

Battery specifications

Accubeheer
Vervangbare batterijen, automatische batterijtest, beveiliging tegen diepontlading, geschikt voor koude start
Aantal batterijen
2
Accu-rating
12 V / 7 Ah
Type accu
Verzegeld, loodzuur
Langere levensduur accu's
Nee
Runtimegrafiek
Bekijk runtimegrafiek

Communicatie

Communicatie
USB-poort (HID-compatibel)
Ethernet-interface
Nee
Uitbreidingssleuven
Ja
Inclusief netwerkkaart
Nee
Potentiaalvrij schakelcontact
Nee
Softwarecompatibiliteit
Eaton UPS Companion (zorgt voor veilige systeemuitschakeling, meting van energiegebruik en configuratie van UPS-instellingen)
Type interface
USB
Gebruikersinterface
LED-display

Elektrische ingang

Ingangsaansluiting
C14
Bereik ingangsfrequentie
46-70 Hz
Input Nominal Voltage
230 V standaard (220/230/240 V)
Bereik ingangsspanning
184-264 V (verstelbaar tot 161-284 V)
Nominale frequentie
50-60 Hz

Elektrische uitgang

Voedingstype
1
Nominale uitgangsspanning
230 V standaard (220/230/240 V)
Cos-phi uitgang
0,6
Uitgangsspanningsbereik
184-264 V (verstelbaar tot 161-284 V)
Aansluitpunt
(4) C13, (4) C13 alleen surge
Topologie
Offline
VA-classificatie
1300 VA
Spanning
230 V
Wattage
840 W

Omgevingsvereisten

Hoogte
3000 m
Geluidsniveau
<25 dB op 1 meter
Relatieve luchtvochtigheid
0 - 95 % (niet condenserend)
Temperatuurbereik
0° tot 40°C (32° tot 104°F)

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.