Document downloaden () van 20

3P1700UF
Model Code: Eaton 3P Ellipse 1700 USB FR

Eaton - Eaton 3P Ellipse 1700 USB FR

General specifications

Productnaam
Eaton 3P Ellipse UPS
Catalogusnummer
3P1700UF
EAN
3553340621413
Productlengte/-diepte
312 mm
Hoogte van product
305 mm
Breedte van product
81 mm
Gewicht van product
7.8 kg
Voldoet aan:
CE-markering
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
IEC 61643-11
Certificering
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
CE
UKCA
Cm
Modelcode
Eaton 3P Ellipse 1700 USB FR

Batterij

Type accu
Afgedicht, loodzuur
Runtimegrafiek
Runtimegrafiek bekijken
Aantal batterijen
2
Accubeheer
Vervangbare batterijen, automatische batterijtest, beveiliging tegen diepontlading, geschikt voor koude start
Accu-rating
12 V / 9 Ah
Langere levensduur accu's
Nee

Elektrische uitgang

Aansluitpunt
(4) FR, (4) alleen FR surge
Spanning
230 V
Wattage
1040 W
Cos-phi uitgang
0,6
Uitgangsspanningsbereik
184-264 V (verstelbaar tot 161-284 V)
Nominale uitgangsspanning
230 V standaard (220 / 230 / 240 V)
Voedingstype
1
Topologie
Offline
VA-classificatie
1700 VA

Ingangsspanning

Ingangsaansluiting
C14
Nomimale ingangsspanning
230 V standaard (220 / 230 / 240 V)
Nominale frequentie
50-60 Hz
Lengte ingangskabel
1,5 m
Bereik ingangsspanning
184-264 V (verstelbaar tot 161-284 V)
Bereik ingangsfrequentie
46-70 Hz

Communicatie

Inclusief netwerkkaart
Nee
Communicatie
USB-poort (HID-compatibel)
Ethernet-interface
Nee
Gebruikersinterface
LED-display
Potentiaalvrij schakelcontact
Nee
Uitbreidingssleuven
Ja
Softwarecompatibiliteit
Eaton UPS Companion (zorgt voor veilige systeemuitschakeling, meting van energiegebruik en configuratie van UPS-instellingen)
Type interface
USB

Omgevingsvereisten

Hoogte
3000 m
Geluidsniveau
<25 dB op 1 meter
Temperatuurbereik
0 °C tot 40 °C (32 °F tot 104 °F)
Relatieve luchtvochtigheid
0 - 95 % (niet condenserend)

Aanvullende specificaties

USB-interface
Ja
Constructietype
Vrijstaand model
Verpakkingsinhoud
  • Ingangskabel
  • USB-kabel
  • Snelstart
  • Veiligheidsinstructies
Fase (uitgang)
1
Functie voor automatisch uitschakelen
Ja
Kleur
Zwart
Rendement bij maximale belasting
97
Rekmontageset
Nee
Fase (ingang)
1
Overspanningsbeveiliging
Ja

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.