Eaton 3P Ellipse UPS USB IEC, 700 VA, 420 W, ingang: C14, uitgangen: (3) C13, (1) alleen C13 surge, USB-laden, toren
| Productnaam |
Eaton 3P Ellipse UPS
|
| Catalogusnummer |
3P700UI
|
| EAN |
3553340621321
|
| Productlengte/-diepte |
235 mm
|
| Hoogte van product |
263 mm
|
| Breedte van product |
81 mm
|
| Gewicht van product |
3.9 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11 |
| Certificering |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Ukr Cm |
| Modelcode |
Eaton 3P Ellipse 700 USB IEC
|
| Functie voor automatisch uitschakelen |
Ja
|
| Kleur |
Zwart
|
| Constructietype |
Vrijstaand model
|
| Rendement bij maximale belasting |
97
|
| Verpakkingsinhoud |
|
| Fase (ingang) |
1
|
| Fase (uitgang) |
1
|
| Rekmontageset |
Nee
|
| Overspanningsbeveiliging |
Ja
|
| USB-interface |
Ja
|
| Accubeheer |
Vervangbare batterijen, automatische batterijtest, beveiliging tegen diepontlading, geschikt voor koude start
|
| Aantal batterijen |
1
|
| Accu-rating |
12 V / 7 Ah
|
| Type accu |
Verzegeld, loodzuur
|
| Langere levensduur accu's |
Nee
|
| Runtimegrafiek |
Bekijk runtimegrafiek
|
| Communicatie |
USB-poort (HID-compatibel)
|
| Ethernet-interface |
Nee
|
| Uitbreidingssleuven |
Ja
|
| Inclusief netwerkkaart |
Nee
|
| Potentiaalvrij schakelcontact |
Nee
|
| Softwarecompatibiliteit |
Eaton UPS Companion (zorgt voor veilige systeemuitschakeling, meting van energiegebruik en configuratie van UPS-instellingen)
|
| Type interface |
USB
|
| Gebruikersinterface |
LED-display
|
| Ingangsaansluiting |
C14
|
| Bereik ingangsfrequentie |
46-70 Hz
|
| Nomimale ingangsspanning |
230 V standaard (220/230/240 V)
|
| Bereik ingangsspanning |
184-264 V (verstelbaar tot 161-284 V)
|
| Nominale frequentie |
50-60 Hz
|
| Voedingstype |
1
|
| Nominale uitgangsspanning |
230 V standaard (220/230/240 V)
|
| Cos-phi uitgang |
0,6
|
| Uitgangsspanningsbereik |
184-264 V (verstelbaar tot 161-284 V)
|
| Aansluitpunt |
(3) C13, (1) C13 alleen surge
|
| Topologie |
Offline
|
| VA-classificatie |
700 VA
|
| Spanning |
230 V
|
| Wattage |
420 W
|
| Hoogte |
3000 m
|
| Geluidsniveau |
<25 dB op 1 meter
|
| Relatieve luchtvochtigheid |
0 - 95 % (niet condenserend)
|
| Temperatuurbereik |
0° tot 40°C (32° tot 104°F)
|