Document downloaden () van 20

425NHG2B
Model Code: NH FUSE 425A 500V GG/GL SIZE 2

Zekeringelement, laagspanning, 425 A, AC 500 V, NH2, gL/gG, IEC, dubbel (combinatie-) meldersysteem

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering
Catalogusnummer
425NHG2B
EAN
5027590480611
Productlengte/-diepte
150 mm
Hoogte van product
71 mm
Breedte van product
54 mm
Gewicht van product
659 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Modelcode
NH FUSE 425A 500V GG/GL SIZE 2

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
425 A
Voltage-classificatie
500 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
120 kA

Productspecificatie

Formaat zekering
NH2
Geïsoleerde metalen
Nee

Accessoires

Geschikt voor
SD2-D enkelpolige NH-zekeringhouder
Microschakelaar 170H0235
Microschakelaar 170H0236
EBH maat 00 tot 4 horizontale zekeringlastscheiders
TD2-D Triple pole NH Fuse base

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.