Eaton 5SC UPS, 3000 VA, 2700 W, ingang: C20, uitgangen: (8) C13, (1) C19, rack/toren, 2U
| Productnaam |
Eaton 5SC UPS
|
| Catalogusnummer |
5SC3000IRT
|
| UPC |
743172088352
|
| Productlengte/-diepte |
647 mm
|
| Hoogte van product |
86.2 mm
|
| Breedte van product |
441 mm
|
| Gewicht van product |
35.3 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
TUV |
| Certificering |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus |
| Functie voor automatisch uitschakelen |
Ja
|
| Kleur |
Zwart
|
| Constructietype |
482,6 mm (19 inch) uitvoering
|
| Rendement bij maximale belasting |
97
|
| Kast |
Zwart
|
| Verpakkingsinhoud |
|
| Fase (ingang) |
1
|
| Fase (uitgang) |
1
|
| Rekmontageset |
Ja
|
| Accubeheer |
ABM of constante stroomtoevoer methode (door de gebruiker selecteerbaar), automatische batterijtest, beveiliging tegen diepontlading
|
| Aantal batterijen |
6
|
| Accu-rating |
12 V / 9 Ah
|
| Vervanging batterijen |
Door gebruiker te vervangen
|
| Type accu |
Loodzuur onderhoudsvrij (vervangbaar)
|
| Langere levensduur accu's |
Nee
|
| Runtimegrafiek |
| Communicatie |
|
| Ethernet-interface |
Nee
|
| Uitbreidingssleuven |
Een slot voor optionele communicatiekaart
|
| Inclusief netwerkkaart |
Nee
|
| Potentiaalvrij schakelcontact |
Ja
|
| Softwarecompatibiliteit |
Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Intelligent Power Protector (IPP)
|
| Type interface |
Overig
|
| Gebruikersinterface |
LCD-display
|
| Ingangsaansluiting |
C20
|
| Lengte ingangskabel |
1,8 m
|
| Bereik ingangsfrequentie |
45-55 Hz (50 Hz-systeem), 55-65 Hz (60 Hz-systeem)
|
| Nomimale ingangsspanning |
230 V standaard (220/230/240 V)
|
| Bereik ingangsspanning |
184-276 V
|
| Nominale frequentie |
50-60 Hz
|
| Voedingstype |
1
|
| Nominale uitgangsspanning |
230 V standaard (220/230/240 V)
|
| Cos-phi uitgang |
0,9
|
| Uitgangsspanningsbereik |
230 V (+6%/-10%)
|
| Uitgangsgolfvorm |
Sinusgolf
|
| Aansluitpunt |
(8) C13, (1) C19
|
| Topologie |
Leidinginteractief
|
| VA-classificatie |
3000 VA
|
| Spanning |
230 V
|
| Wattage |
2700 W
|
| Hoogte |
3000 m
|
| Geluidsniveau |
<40 dB op 1 meter
|
| Relatieve luchtvochtigheid |
0-90% niet-condenserend
|
| Temperatuurbereik |
0-90% niet-condenserend
|