Document downloaden () van 20

9701-3101-00P
Model Code: DG1-32031FB-C54C

Eaton DG1 Frequentieregelaar, 230 V AC, 3-fase, 31 A, 7,5 kW, IP54/NEMA12, Remchopper, Tussenkringspoel

General specifications

Productnaam
Eaton DG1 frequentieregelaar
Catalogusnummer
9701-3101-00P
EAN
4015081734221
Productlengte/-diepte
265.1 mm
Hoogte van product
558 mm
Breedte van product
204.6 mm
Gewicht van product
22 kg
Certificering
CE
EAC
UL508
IEC/EN61800-3
RoHS, ISO 9001
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
UL File No.: E134360
UL report applies to both US and Canada
C-Tick
Certified by UL for use in Canada
CUL
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UkrSEPRO
UL
IEC/EN 61800-3
IEC/EN61800-5
CSA-C22.2 No. 274-13
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Opmerkingen bij catalogus
De remweerstanden zijn toegewezen op basis van het maximale nominale vermogen van de frequentieregelaar. Extra remweerstanden en ontwerpen (bijv. andere schakelcycli) zijn op aanvraag leverbaar.
Modelcode
DG1-32031FB-C54C

Functies & kenmerken

Kenmerken
Temperatuurgestuurde ventilator
Gereedschapsloos verwisselen van ventilator
Parametrering: Veldbus
Parametrering: Toetsenbord
Parametrering: Power Xpert inControl
Functies
4-kwadrantenbedrijf mogelijk

Algemeen

Luchtvolumecapaciteit
144 m³/h
Kabellengte
C3 ≤ 50 m, Radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
150 m, afgeschermd, maximaal toegestaan, Motorkabel
C2 ≤ 10 m, Radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
Beschermingsgraad
NEMA 12
IP54
Electromagnetic compatibility
1e en 2e omgeving (volgens EN 61800-3)
Milieuklasse
3C2, 3S2 (luchtkwaliteit)
Uitgerust met:
Control Unit
Radio-ontstoringsfilter
Remchopper
Interne DC-link
IGBT-omvormer
Remweerstand
PC-verbinding
Extra printplaatbescherming
DC-link choke
Grafisch display met meerdere regels
Formaat frame
FS3
Inbouwpositie
Verticaal
Aantal sleuven
2 (uitbreiding)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
2
Productcategorie
Frequentieregelaars
Bescherming
Vinger- en handaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
Radio-interferentieklasse
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn.
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen
C1: met externe filter, alleen voor afgeleide emissies
Veiligheidsfunctie/-niveau
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLc Cat 1)
Schokbestendigheid
Mechanisch, Volgens EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
Opslag en vervoer: maximum 15 g, 11 ms (in de verpakking)
UPS valtest (voor gewicht binnen het UPS-frame)
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)
Trillingen
Weerstand: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Maximum versnellingsamplitude
Weerstand: 5 - 15,8 Hz, Amplitude 1 mm (piek)
Weerstand: 5 - 150 Hz, Volgens EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6

Klimatologische milieuomstandigheden

Hoogte
Max. 3000 m
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 1000 m
Max. 2000 m voor hoekgeaarde TN-systemen
Omgevingstemperatuur - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min
-30 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max
50 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C
Klimaatbestendigheid
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie

Hoofdstroom

Stroombegrenzing
0,1 - 2 x IH (CT), motor, hoofdcircuit
Rendement
97,7 % (η)
Ingangsstroom ILN bij 110% overbelasting
44.2 A
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting
28.7 A
Lekstroom bij aarde IPE - max
8,2 mA
Netspanningsvervorming
30.8 %
Inschakelfrequentie netspanning
Maximaal één keer per 60 seconden
Netspanning - min
208 V
Netspanning - max
240 V
Bedrijfsmodus
Snelheidsregeling met slipcompensatie
Koppelregeling
U/f-regeling
Sensorloze vectorbesturing (SLV)
Uitgangsfrequentie - min
0 Hz
Uitgangsfrequentie - max
400 Hz
Uitgangsspanning (U2)
230 V AC, 3-fase
240 V AC, 3-fase
Overbelastingsstroom IL bij 110% overbelasting
52.8 A
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting
46.5 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
100 kA
Nominale regelnetspanning
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Nominale frequentie - min
45 Hz
Nominale frequentie - max
66 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 110% overbelasting
48 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 150% overbelasting
31 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij 220/230 V, 50 Hz, 1-fase
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij 220/230 V, 50 Hz, 3-fase, 110% overbelasting
11 kW
Toegekende bedrijfsspanning
240 V AC, 3-fase
230 V AC, 3-fase
Resolutie
0,01 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
Kortsluitbeveiligingsklasse
60 A, UL (Klasse CC of J), Veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), Voedingsbedrading
Startstroom - max
200 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), Gedurende 2 seconden elke 20 seconden, Vermogensdeel
Voedingsfrequentie
50/60 Hz
Schakelfrequentie
4 kHz, 1 - 12 kHz instelbaar, fPWM, Vermogensdeel, Hoofdcircuit
Uitvoering systeemconfiguratie
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Nominale spanning - max
240 VAC

Nom. vermogen

Toegewezen motorstroom IM bij 220 - 240 V, 60 Hz, 150% overbelasting
28 A
Toegewezen motorstroom IM bij 230 V, 50 Hz, 110% overbelasting
38 A
Toegewezen motorstroom IM bij 230 V, 50 Hz, 150% overbelasting
26.4 A
Toegewezen motorstroom IM bij 230 V, 60 Hz, 110% overbelasting
42 A
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
10 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase, 110% overbelasting
15 HP

Schijnbaar vermogen

Schijnbaar vermogen bij 230 V
19.1 kVA
Schijnbaar vermogen bij 240 V
20 kVA

Remfunctie

Remweerstand
10 Ω
Remkoppel
Max. 30 % MN, Standaard - Hoofdcircuit
Instelbaar tot 150 %, DC - Hoofdcircuit
Max. 100% van nominale bedrijfsstroom Ie met externe remweerstand - Hoofdcircuit
Instelbaar tot 150 % (I/Ie), DC - Hoofdcircuit
Inschakeldrempel voor de remtransistor
425 VDC

Regelcircuit

Aantal ingangen (analoog)
2
Aantal ingangen (digitaal)
8
Aantal uitgangen (analoog)
2
Aantal uitgangen (digitaal)
1
Aantal relaisuitgangen
3 (parametreerbaar), 2 wisselcontacten en 1 no, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Nominale regelspanning (Uc)
24 V DC (extern, max. 250 mA opties incl.)

Communicatie

Communicatie-interface
Modbus RTU, ingebouwd
DeviceNet, optioneel
CANopen®, optioneel
SmartWire-DT, optioneel
Modbus TCP, ingebouwd
Ethernet IP, ingebouwd
BACnet MS/TP, ingebouwd
PROFIBUS, optioneel
Aansluiting op SmartWire-DT
In combinatie met DXG-NET-SWD SmartWire DT-module
Ja
Protocol
PROFINET I/O
MODBUS
Andere bussystemen
TCP/IP
BACnet
PROFIBUS
CAN
DeviceNet
EtherNet/IP

Ontwerpverificatie

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
445 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
31 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
18.15 W
Details warmteafgifte
Bedrijf (met 150% overbelasting), ruimte laten voor reductie
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren