Document downloaden () van 20

9PX5KIRTNG2
Model Code: Eaton 9PX 5000i RT3U Netpack G2

Eaton 9PX Gen2 UPS Netpack, 5000 VA, 5000 W, ingang: bedraad, uitgangen: (6) C13, (6) C39, bedraad, rack/toren, 3U, gigabit-netwerkkaart inbegrepen, rackmontagekit bijgeleverd

General specifications

Productnaam
Eaton 9PX Gen2 UPS
Catalogusnummer
9PX5KIRTNG2
EAN
3553340710551
Productlengte/-diepte
684 mm
Hoogte van product
130 mm
Breedte van product
440 mm
Gewicht van product
43.1 kg
Voldoet aan:
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
Certificering
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
ENERGY STAR certified
CE
cULus
UKCA
Cm
Ukr
RCM
Modelcode
Eaton 9PX 5000i RT3U Netpack G2

Batterij

Type accu
Verzegeld, loodzuur
Runtimegrafiek
Aantal batterijen
15
Accubeheer
  • ABM+ (voorspellende batterijlevensduur) en temperatuurgecompenseerde laadmethode (door de gebruiker selecteerbaar)
  • Automatische batterijtest
  • Beveiliging tegen diepontlading
  • Automatische herkenning van externe batterij-modules
Accu-rating
12 V / 5 Ah
Langere levensduur accu's
Ja

Elektrische uitgang

Aansluitpunt
(6) C13, (6) C39, bedraad
Spanning
230 V
VA-classificatie
5000 VA
Wattage
5000 W
Cos-phi uitgang
1
Uitgangsspanningsbereik
200/208/220/230/240 V +/- 1%
Uitgangsgolfvorm
Sinusgolf
Nominale uitgangsspanning
230 V standaard (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V)
Spanningsvervormingsuitgang (lineaire belasting) - max
1
Voedingstype
1
Topologie
Online/dubbele omzetting

Elektrische ingang

Nominale frequentie
50/60 Hz
Ingangsvermogensfactor
> 0,99
Bereik ingangsspanning
176-276 V (100-276 V met derating)
Bereik ingangsfrequentie
40-70 Hz

Communicatie

Inclusief netwerkkaart
Ja
Communicatie
  • USB-poort (HID-compatibel)
  • Seriële poort (RS232)
  • Mini aansluitklemmen voor op afstand AAN/UIT
  • Mini aansluitklemmen voor op afstand uitschakelen
  • Miniklemmenaansluitblok voor uitgangen met droge contacten (2 contacten)
  • Netwerkkaart
Ethernet-interface
Ja
Gebruikersinterface
Grafische LCD-display in verschillende talen
Potentiaalvrij schakelcontact
Ja
Uitbreidingssleuven
Een slot, netwerkkaart inclusief
Softwarecompatibiliteit
Eaton Brightlayer Software suite
Type interface
Overig

Omgevingsvereisten

Hoogte
3000 m
Geluidsniveau
<40 dB op 1 meter
Temperatuurbereik
0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)
Relatieve luchtvochtigheid
0-95% niet-condenserend

Aanvullende specificaties

Constructietype
Apparaat van 482,6 mm (19 inch)
Verpakkingsinhoud
  • UPS
  • (2) kabelwartels
  • (2) IEC-IEC-uitgangskabels (1,2 m)
  • USB-kabel (1,8 m)
  • Netwerk management kaart
  • Support voor tower-montage
  • rackmontagekitmet draagbeugels en geleiders voor UPS
  • Veiligheidsinstructies
  • Quick Start Guide
Interne omleiding
Ja
Functie voor automatisch uitschakelen
Ja
Kleur
Zwart/zilver
Rendement bij maximale belasting
96,7
Rekmontageset
Ja
Hotswap-voeding
Nee

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.