Document downloaden () van 20

PV-100A-1XL-B-15

Eaton Bussmann series zekeringelement, hoge snelheid, 125 A, DC 1500 V, 1XL, gPV, UL, IEC, boutcontact

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
Catalogusnummer
PV-100A-1XL-B-15
EAN
5996516000977
UPC
051712374286
Productlengte/-diepte
205 mm
Hoogte van product
60 mm
Breedte van product
80 mm
Gewicht van product
1422 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
UL geregistreerd
CSA gecertificeerd

Elektrische waarde

Ampèrewaarde
100 A
Onderbreking
30 kAIC
Voltage-classificatie
1500 V DC
Vermogensverlies
43 W

Specificaties

Kleur
Wit
Type zekering
PV-1XL-B-15
Materiaal
Keramische body

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.