Document downloaden () van 20

PV-125A-01XL-15

Eaton Bussmann series Zekeringelement, hoge snelheid, 125 A, DC 1500 V, 01XL, 47 x 189 mm, gPV, UL, IEC, met melder, bladaansluitingen

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
Catalogusnummer
PV-125A-01XL-15
EAN
5996516000663
UPC
051712371988
Productlengte/-diepte
46.5 mm
Hoogte van product
189 mm
Breedte van product
67.3 mm
Gewicht van product
0.8 kg
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
UL geregistreerd
CSA gecertificeerd

Elektrische waarde

Ampèrewaarde
125 A
Onderbreking
30 kAIC
Voltage-classificatie
1500 V DC
Vermogensverlies
48 W

Specificaties

Kleur
Wit
Type zekering
PV-01XL-15
Materiaal
Keramische body

Bijbehorende zekeringhouder

Geschikt voor
SD1XL-S-PV XL zekeringhouder

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.