Eaton Bussmann series zekeringelement, hoge snelheid, 125 A, DC 1500 V, 01XL, gPV, UL, IEC, boutverbinding
Productnaam |
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
|
Catalogusnummer |
PV-125A-01XL-B-15
|
EAN |
5996516000953
|
UPC |
051712374033
|
Productlengte/-diepte |
45 mm
|
Hoogte van product |
187.2 mm
|
Breedte van product |
60 mm
|
Gewicht van product |
395.3 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC 60269
UL geregistreerd CSA gecertificeerd |
Ampèrewaarde |
125 A
|
Voltage-classificatie |
1500 V DC
|
Onderbreking |
30 kAIC
|
Klasse |
klasse gPV
|
Toepassing |
Fotovoltaïsche inrichtingen en ontkoppelingen
|
Type zekering |
PV-01XL-B-15
|
Formaat zekering |
01XL
|