Eaton Bussmann series zekeringelement, hoge snelheid, 250 A, DC 1500 V, 3L, 75 x 91 x 205 mm, gPV, IEC, UL, met melder, boutcontact
Productnaam |
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
|
Catalogusnummer |
PV-250A-3L-B-15
|
EAN |
5996516001448
|
UPC |
051712374545
|
Productlengte/-diepte |
217 mm
|
Hoogte van product |
82 mm
|
Breedte van product |
94 mm
|
Gewicht van product |
1200 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC 60269
UL geregistreerd CSA gecertificeerd |
Ampèrewaarde |
250 A
|
Onderbreking |
100 kAIC
|
Voltage-classificatie |
1500 V DC
|
Vermogensverlies |
62 W
|
Kleur |
Wit
|
Type zekering |
PV-3L-B-15
|
Materiaal |
Keramische body
|