Eaton Bussmann series zekeringelement, hoge snelheid, 355 A, DC 1000 V, 2XL, 59 x 76 x 190 mm, gPV, IEC, UL, boutcontact
Productnaam |
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
|
Catalogusnummer |
PV-355A-2XL-B
|
EAN |
5996516000885
|
UPC |
051712373425
|
Productlengte/-diepte |
217 mm
|
Hoogte van product |
82 mm
|
Breedte van product |
94 mm
|
Gewicht van product |
2657 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC 60269
UL geregistreerd CSA gecertificeerd |
Ampèrewaarde |
355 A
|
Onderbreking |
33 kAIC
|
Voltage-classificatie |
1000 Vdc
|
Vermogensverlies |
68 W
|
Kleur |
Wit
|
Type zekering |
PV-2XL-B
|
Materiaal |
Keramische body
|