Eaton Bussmann series zekeringelement, hoge snelheid, 500 A, DC 1000 V, 3L, 75 x 91 x 205 mm, gPV, UL, IEC, met melder, mesverbinding
Productnaam |
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
|
Catalogusnummer |
PV-500A-3L
|
EAN |
5996516000564
|
UPC |
051712372213
|
Productlengte/-diepte |
75 mm
|
Hoogte van product |
205 mm
|
Breedte van product |
85 mm
|
Gewicht van product |
1978 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC 60269
UL geregistreerd CSA gecertificeerd |
Ampèrewaarde |
500 A
|
Onderbreking |
50 kAIC
|
Voltage-classificatie |
1000 Vdc
|
Vermogensverlies |
85 W
|
Kleur |
Wit
|
Type zekering |
PV-3L
|
Materiaal |
Keramische body
|
Geschikt voor |
SD3L-S-PV XL zekeringhouder
|