Eaton Bussmann series zekeringelement, hoge snelheid, 63 A, DC 1500 V, 01XL, 47 x 189 mm, gPV, IEC, UL, met melder, mesverbinding
Productnaam |
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
|
Catalogusnummer |
PV-63A-01XL-15
|
EAN |
5996516000533
|
UPC |
051712372251
|
Productlengte/-diepte |
217 mm
|
Hoogte van product |
65 mm
|
Breedte van product |
85 mm
|
Gewicht van product |
1200 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC 60269
UL geregistreerd CSA gecertificeerd |
Ampèrewaarde |
63 A
|
Onderbreking |
30 kAIC
|
Voltage-classificatie |
1500 V DC
|
Vermogensverlies |
28 W
|
Kleur |
Wit
|
Type zekering |
PV-01XL-15
|
Materiaal |
Keramische body
|
Geschikt voor |
SD1XL-S-PV XL zekeringhouder
|