Eaton Bussmann series Zekeringelement, hoge snelheid, 80 A, DC 1000 V, 01XL, 47 x 189 mm, gPV, UL, IEC, met melder, bladaansluitingen
Productnaam |
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
|
Catalogusnummer |
PV-80A-01XL
|
EAN |
5996516000380
|
UPC |
051712372268
|
Productlengte/-diepte |
46.5 mm
|
Hoogte van product |
46.5 mm
|
Breedte van product |
189 mm
|
Gewicht van product |
800 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC 60269
UL geregistreerd CSA gecertificeerd |
Ampèrewaarde |
80 A
|
Onderbreking |
50 kAIC
|
Voltage-classificatie |
1000 Vdc
|
Vermogensverlies |
27 W
|
Kleur |
Wit
|
Type zekering |
PV-01XL
|
Materiaal |
Keramische body
|
Geschikt voor |
SD1XL-S-PV XL zekeringhouder
|