Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 6 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A2, 22 x 86 mm, gL/gG
Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
Catalogusnummer |
TIA6
|
EAN |
5027590514309
|
UPC |
051712392945
|
Productlengte/-diepte |
84.5 mm
|
Hoogte van product |
21 mm
|
Breedte van product |
21 mm
|
Gewicht van product |
47.75 g
|
Voldoet aan: |
Contactgegevens fabrikant
|
Modelcode |
6A 690V AC / 460V DC gG INDUSTRIAL FUSE
|
Ampèrewaarde |
6 A
|
Voltage-classificatie |
690 V
|
Type spanning |
AC/DC
|
Uitschakelvermogen |
80 kA
|
Klasse |
Klasse C gG/gL
|
Geschikt voor |
CM32F Camaster zekeringhouder
RS32 Red Spot zekeringhouder |
Type zekering |
TIA
|
Uitgerust met: |
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
|
Bouw |
BS88/A2
|