Zekeringaccessoire, zekeringhouder, laagspanning, 32 A, AC 690 V, BS88/A2, 1P, BS, frontaansluiting, achterbout aangesloten, Zwart, zekeringelementen TIA AAO H07-660
Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
|
Catalogusnummer |
RS32PH
|
EAN |
5027590506977
|
UPC |
051712418973
|
Productlengte/-diepte |
179 mm
|
Hoogte van product |
173 mm
|
Breedte van product |
224 mm
|
Gewicht van product |
284.3 g
|
Voldoet aan: |
Contactgegevens fabriek
|
Ampèrewaarde |
32 A
|
Nominale spanning bij AC |
660-690 V AC
|
Nominale spanning bij DC |
460 V DC
|
Model |
Red Spot
|
Verbinding |
front-/achteraansluiting
|
Aantal polen |
Enkelpolig
|
Type zekering |
TIA
AAO |