Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

TIA2
2A 690V AC / 460V DC gG INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 2 A, AC 690 V, DC 460 V, V88/A2, 22 x 86 mm, gL/gG

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
TIA2
EAN
5027590514194
UPC
051712484909
Productlengte/-diepte
84.5 mm
Hoogte van product
21 mm
Breedte van product
21 mm
Gewicht van product
47.75 g
Voldoet aan:
Niet van toepassing
Certificering
IEC nominaal
Modelcode
2A 690V AC / 460V DC gG INDUSTRIAL FUSE

Bijbehorende zekeringhouders

Geschikt voor
CM32F Camaster zekeringhouder
RS32 Red Spot zekeringhouder

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
2 A
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse C gG/gL
Voltage-classificatie
690 V
Type spanning
AC/DC

Productspecificaties

Toepassing
algemeen industriële toepassingen
Verbinding
73 mm bevestigingsafstand
Uitgerust met:
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
Formaat zekering
BS88/A2
Type zekering
TIA
Aantal
20

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.