Zekeringelement, laagspanning, 4 A, AC 550 V, BS88/A2, 14 x 85 mm, gL/gG, BS
Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
Catalogusnummer |
AAO4
|
EAN |
5027590491617
|
UPC |
051712838474
|
Productlengte/-diepte |
85 mm
|
Hoogte van product |
14 mm
|
Breedte van product |
14 mm
|
Gewicht van product |
20.1 g
|
Voldoet aan: |
RoHS-compliant
|
Ampèrewaarde |
4 A
|
Voltage-classificatie |
550 V
|
Type spanning |
AC
|
Uitschakelvermogen |
80 kA
|
Klasse |
Klasse C gG/gL
|
Geschikt voor |
CM32F Camaster zekeringhouder
RS32 Red Spot zekeringhouder |
Type zekering |
AAO
|
Uitgerust met: |
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
|
Bouw |
BS88/A2
|