Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

AAO2

Eaton Bussmann series Britse standaard laagspanningszekering, 2 A, 550 V AC, V88/A2, 14 x 85 mm, gL/gG

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
AAO2
EAN
5027590422321
UPC
051712838405
Productlengte/-diepte
85 mm
Hoogte van product
14 mm
Breedte van product
14 mm
Gewicht van product
20.1 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269-2
BS88
Modelcode
2A 550V AC BS88 gG FUSE

Bijbehorende zekeringhouders

Geschikt voor
CM32F Camaster zekeringhouder
RS32 Red Spot zekeringhouder

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
2 A
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse C gG/gL
Voltage-classificatie
550 V
Type spanning
AC

Productspecificaties

Toepassing
algemeen industriële toepassingen
Verbinding
73 mm bevestigingsafstand
Uitgerust met:
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
Formaat zekering
BS88/A2
Type zekering
AAO
Aantal
20

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.