Eaton zekeringelement, laagspanning, 32 A, AC 500 V, BS88/A2, 22 x 85 mm, gM, BS, 32M40
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
| Catalogusnummer |
AAO32M40
|
| EAN |
5027590491563
|
| UPC |
051712838443
|
| Productlengte/-diepte |
85 mm
|
| Hoogte van product |
22 mm
|
| Breedte van product |
21 mm
|
| Gewicht van product |
47.3 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC 60269-2
BS88 |
| Ampèrewaarde |
40A
|
| Voltage-classificatie |
500 V
|
| Type spanning |
AC
|
| Uitschakelvermogen |
80 kA
|
| Klasse |
Klasse gM
|
| Geschikt voor |
CM32F Camaster zekeringhouder
RS32 Red Spot zekeringhouder |
| Type zekering |
AAO
|
| Uitgerust met: |
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
|
| Bouw |
BS88/A2
|